News Archiv

NORDAC PRO SK 500P: innovative Maschinen- und Applikationsumrichter

Die Schaltschrankumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Basis- bzw. Maschinenumrichter mit einem grundlegenden Funktions- und Leistungsumfang sowie als Advanced-Variante bzw. Applikationsumrichter mit erweiterten Schnittstellen und Optionen. mehr …

Dezentrale NORD-Antriebstechnik in großen Weinkellern

Seit mehr als acht Jahren beliefert NORD DRIVESYSTEMS den führenden französischen Hersteller von Weinpumpen, CAZAUX ROTORFLEX, mit dezentralen Antriebssystemen aus Getriebemotor und Frequenzumrichter. Auch dessen patentierte Drehkolbenpumpen (pompes à lobes) sind mit Antrieben von NORD ausgestattet und aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei Winzern und Kellermeistern in aller Welt gefragt. mehr …

Dezentrale Antriebstechnik von 0,25 bis 22 kW

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt seit mehr als 30 Jahren Antriebselektronik und zählt zu den Pionieren innovativer Umrichtertechnik. Die dezentralen Frequenzumrichtern der NORDAC-Familie decken ein breites Leistungsspektrum ab, das sich insbesondere in der Intralogistik bewährt. mehr …

NORD und PSG entwerfen kupplungsfreie Verdrängerpumpen

Bei einem typischen Pumpenantrieb bereitet die Kupplung in der Regel die größten Probleme. Deshalb entwickelte NORD DRIVESYSTEMS für die Neukonstruktion einer Flügelzellenpumpen-Reihe der Produktmarke Blackmer® eine Hohlwelle für NORD-Stirnradgetriebe, die den kupplungsfreien Anschluss der Pumpen ermöglicht. Nach einem positiven Testlauf ist die US-amerikanische NORD-Tochtergesellschaft heute Hauptlieferant des Herstellers PSG. mehr …

Intelligente NORD-Antriebe automatisieren Craft-Beer-Brauerei

Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Getränkeindustrie eingesetzt. Sie unterstützen die Automatisierung des Brauprozesses maßgeblich und passen sich mit ihrer intelligenten Steuerung problemlos an die Anforderungen der jeweiligen Rezeptur an. Für die Landgang Brauerei in Hamburg konzipierte die Rabek Engineering GmbH eine flexible, zuverlässige sowie wartungsarme Brauanlage und setzte dabei auf Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS. mehr …

Oberflächenveredelung nsd tupH – eine Alternative zu Edelstahl

Mit der Oberflächenveredelung nsd tupH bietet NORD einen überaus leistungsstarken Korrosionsschutz für Getriebe, Glattmotoren, Frequenzumrichter und Motorstarter im washdown-optimierten Aluminiumgussgehäuse an. Die Antriebe lassen sich leicht reinigen und sind weitgehend unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen. mehr …

Optimierter Geberanbau: Robust, sicher und kompakt

Im Zuge des Designupdates seiner Asynchronmotoren hat NORD auch den Inkrementalgeberanbau optimiert. Das neue Konzept schützt die Geber optimal gegen Stoß- und Vibrationsbelastungen, auch der nachträgliche Anbau ist jetzt möglich. mehr …

Neuer Frequenzumrichter: Kompakt, vielseitig und leistungsstark

Sk500P

Der neue Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P bietet ein Höchstmaß an Funktionalität, Konnektivität und Modularität. Dank seiner kompakten Bauweise und einer Vielzahl an Schnittstellen lässt er sich leicht in alle Automatisierungsarchitekturen integrieren. mehr …

LogiDrive: Variantenreduzierung und Energieeffizienz

Individuell zugeschnittene Antriebskonzepte auf Basis der Systemlösung LogiDrive von NORD DRIVESYSTEMS ermöglichen einen optimalen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Variantenreduzierung. Sie bewähren sich insbesondere in der Intralogistik, wenn in großen Projekten Antriebseinheiten in hohen Stückzahlen zum Einsatz kommen – zum Beispiel in Flughafenanwendungen oder Paketzentren. mehr …

NORD-Getriebemotoren für Kiesgruben und Steinbrüche - Weniger Kosten, mehr Effizienz

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Das Schotterwerk der NorStone AG in Tau im Südwesten von Norwegen ist auf robuste Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS umgestiegen. Das Ergebnis: niedrigere Investitionskosten, erhöhte Betriebszuverlässigkeit, bessere Prozesssicherheit sowie ein reduzierter Energiebedarf durch verbesserte Wirkungsgrade. mehr …

Neue Frequenzumrichter von NORD

Mit dem NORDAC PRO SK 500P führt NORD DRIVESYSTEMS einen modernen Schaltschrankumrichter in den Markt ein, der sich durch ein Höchstmaß an Funktionalität, Konnektivität und Modularität auszeichnet. Die Geräte überzeugen mit einer Vielzahl an Schnittstellen für Kommunikation und Feldbusse, innovativen Features sowie jeder Menge Erweiterungsmöglichkeiten. mehr …

Erweiterung des NORD-Fertigungswerks in Aurich

Im vergangenen Jahr wurden in Aurich die Produktions- und Lagerflächen erweitert sowie eine neue Montagelinie in Betrieb genommen. mehr …

Die nächste Generation effizienter Energiesparmotoren

Der neue IE5+ Synchronmotor mit deutlich höherer Energieeffizienz von NORD DRIVESYSTEMS ergänzt die standardisierten Getriebemotorvarianten der LogiDrive-Systeme und eignet sich besonders zur Variantenreduzierung. Damit ist der IE5+ Synchronmotor speziell für den Einsatz in der Intralogistik geeignet. mehr …

LogiMAT 2020: mit hoher Effizienz bis IE5+

Die LogiMAT fällt in 2020 aus. NORD DRIVESYSTEMS bietet intelligente Antriebssysteme und innovative Lösungen für die Intralogistik. Die wichtigsten Themen werden die neuesten energieeffizienten IE5+ Synchronmotoren, Condition Monitoring-Konzepte und ein mobiles Servicetool für NORD-Antriebssysteme sein. mehr …

Predictive-Maintenance-Konzepte von NORD

Mit den Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS können regelmäßig oder permanent Antriebs- und Zustandsdaten erfasst werden, um die Betriebssicherheit und Effizienz von Maschinen und Anlagen zu optimieren. Auf Basis dieser Informationen können auch Konzepte für Predictive Maintenance aufgebaut werden. mehr …

Intelligente Frequenzumrichter für die digitale Produktion

NORD DRIVESYSTEMS liefert wegweisende Antriebslösungen für die Vernetzung und Anbindung einer Industrie-4.0-Umgebung. Mit wegweisender Hard- und Software bringt die NORD-Antriebstechnik die vernetzten oder autarken Fertigungsprozesse der „Smart Factory“ in Gang und hält sie am Laufen. mehr …

Variantenreduzierung und Energieeffizienz

Individuell zugeschnittene Antriebskonzepte auf Basis der Systemlösung LogiDrive von NORD DRIVESYSTEMS ermöglichen einen optimalen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Variantenreduzierung und bewähren sich insbesondere in großen Intralogistikprojekten für Flughäfen oder Paketzentren, wo Antriebseinheiten in hohen Stückzahlen installiert werden. mehr …

NEUE ANTRIEBSLÖSUNGEN VON NORD DRIVESYSTEMS AUF DER SPS

Ein Highlight auf der sps 2019 in Nürnberg von NORD DRIVESYSTEMS waren neue Elektromotoren. Die Besucher informierten sich sowohl über den neuen IE5+ Synchronmotor mit deutlich höherer Energieeffizienz, als auch über die in zahlreichen Details optimierten IE3-Asynchronmotoren. mehr …

NORD-Antriebe schreiben Energiegeschichte

NORD-Antriebstechnik bewegt das weltweit erste Solarfaltdach, das auf der Kläranlage ARA Chur in der Schweiz in Betrieb genommen wurde. Dank integrierter PLC können mit Frequenzumrichtern von NORD DRIVESYSTEMS viele intelligente Steuerungskonzepte realisiert werden wie das Schweizer Start-up dhp technology mit dem Projekt eindrucksvoll demonstriert. mehr …

Standorterweiterung bei NORD in Bargteheide

Am 20. November 2019 feierte NORD DRIVESYSTEMS mit dem Stützenfest einen wichtigen Meilenstein bei der Errichtung eines neuen automatischen Kleinteilelagers für das Werk 11, das die Zukunftsfähigkeit von Getriebebau Nord weiter ausbauen soll. Jetzt wo die Stützen des Neubaus stehen, geht es mit dem weiteren Wachstum des Standortes sichtbar voran. mehr …

NORD auf der sps smart production solutions

Vom 26. bis 28. November 2019 stellt NORD DRIVESYTEMS auf der sps in Nürnberg wieder neue Produkte vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem energieeffizienten Synchronmotor der neuesten Generation, der IE4 deutlich übertrifft und zukunftsfähigen Frequenzumrichtern. mehr …

NORD auf der BrauBeviale 2019

Vom 12. bis 14. November 2019 präsentiert NORD auf der BrauBeviale innovative und leistungsstarke Antriebslösungen für die Getränkeindustrie. mehr …

Effizienter geht es nicht: Neue NORD-IE5+-Motorengeneration

Der neue IE5+-Synchronmotor von NORD setzt Maßstäbe in puncto Effizienz, Leistungsdichte und Wirtschaftlichkeit. Verfügbar ab dem 2. Quartal 2020. mehr …

Endspurt für die Messesaison

Logimat 2012

Wer es dieses Jahr noch nicht geschafft hat, NORD bei seinen vielen Messeauftritten zu besuchen, der erhält mit der SPS und BrauBeviale zwei gute Gelegenheiten. Kommen Sie vorbei! mehr …

Willkommen an Bord!

20 Auszubildende und duale Studenten starten dieses Jahr bei NORD ins Berufsleben. Die neuen Kollegen erwartet eine familiäre Unternehmenskultur, spannende Herausforderungen, internationale Perspektiven sowie jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten. mehr …

Extrembedingungen im Dauerbetrieb

mopos_case_study_m25

Antriebe neuester Generation waren für Wender einer Kastenmälzerei gefragt. Da der Einsatz der Flachgetriebe und Fahrantriebe unter widrigsten Umständen im Dauereinsatz erfolgt, konnte NORD DRIVESYSTEMS mit der grundsätzlich langen Lebensdauer seiner Produkte sowie dem besonders effektiven Korrosionsschutz punkten. mehr …

NORD auf der inter airport Europe

Vom 8. bis 11. Oktober 2019 stellt NORD DRIVESYSTEMS in München auf der inter airport Europe aus und wird auf der weltweiten Leitmesse der Flughafenindustrie Antriebskonzepte für den vernetzten Flughafen präsentieren. Dazu gehören die neuesten energieffizienten Synchronmotoren, zukunftssichere Schaltschrankumrichter und ein kabelloses, mobiles Servicetool für NORD-Antriebssysteme. mehr …

NORD begleitet den digitalen Wandel

4.0 ready

Vernetzung und Anbindung in die Industrie-4.0-Umgebung sind die großen Themen der Branche. NORD DRIVESYSTEMS liefert mit seinen Antriebslösungen die Voraussetzungen für die „Smart Factory“ und unterstützt die Kunden mit Kommunikations- und Anwendungs-Know-how im Digitalisierungsprozess. mehr …

NORDCON APP bewährt sich in der Praxis

Mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT bietet NORD DRIVESYSTEMS eine praktische Möglichkeit zur mobilen, drahtlosen Wartung und Inbetriebnahme von NORD-Frequenzumrichtern. Umfassende Praxistests mit ausgewählten Kunden brachten bereits viel positives Feedback und wertvolle Anregungen, um den Anwendernutzen der App weiter zu optimieren. mehr …

Lehm beim Schnellbahntunnelbau fordert die Antriebstechnik

Spezielle Anforderungen an Transportbänder und deren Antriebstechnik: Für den Bau der kilometerlangen Tunnelröhren der „London Crossrail“ sind besondere Förderbandanlagen und Getriebemotoren gefragt. mehr …

20 Jahre NORD Brasilien

Seit der Gründung vor 20 Jahren befindet sich die brasilianische Tochtergesellschaft NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. auf Wachstumskurs. mehr …

NORD feiert 40-jähriges Jubiläum in Frankreich

1979 wurde die Tochtergesellschaft Nord Réducteurs S.A.R.L. gegründet. Heute gehört NORD Frankreich zu den größten Playern auf dem französischen Markt. mehr …

Antriebslösungen für Stetigförderer

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Selbst bei härtesten Umgebungsbedingungen ein reibungsloser Betrieb: Für den Schüttguttransport bietet NORD DRIVESYSTEMS leistungsstarke Antriebssysteme, die sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit auszeichnen. mehr …

40 Jahre NORD U.S. Operations

1979 gründete NORD DRIVESYSTEMS den amerikanischen Standort in Waunakee, Wisconsin, später folgten Werke in Corona, Kalifornien, und Charlotte, North Carolina. Heute werden hier 300 Motoren und 650 Getriebe täglich produziert. mehr …

ATEX-Antriebe aus dem Baukasten - Schutz vor Gas und Staub

Als zertifizierter Hersteller verfügt NORD DRIVESYSTEMS über mehrere Jahrzehnte an Erfahrung mit dem Explosionsschutz für Antriebstechnik. Ex-geschützte Antriebe von NORD arbeiten in fast allen Branchen der Industrie. mehr …

25 Jahre NORD Tschechien

Vor einem Vierteljahrhundert gründete NORD DRIVESYSTEMS seine Niederlassung in Tschechien. Mittlerweile ist das Unternehmen einer der größten Lieferanten für Antriebstechnik in dem osteuropäischen Land. mehr …

Robuste Getriebe für kraftvolles Rühren – Antriebslösungen von NORD mit verstärkter Lagerung

Für die Prozessindustrie hat NORD DRIVESYSTEMS zuverlässige Antriebstechnik mit verstärkter Lagerung und einem großen Lagerabstand im Programm. So wird eine maximale Radial- und Axialbelastbarkeit sowie eine höhere Lebensdauer der Getriebe sichergestellt. mehr …

Antriebslösungen von NORD reduzieren Betriebskosten

NORD DRIVESYSTEMS bietet zur Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) leistungsstarke und energieeffiziente Antriebskonzepte mit geringem Wartungsbedarf aus dem Baukastensystem. mehr …

Glattmotoren von NORD: Ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Smooth Surface Motors

Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen bietet NORD DRIVESYSTEMS belüftete und unbelüftete Motoren mit glatter Oberfläche aus eigener Produktion. Sie verfügen über ein washdown-optimiertes Aluminiumgussgehäuse und lassen sich einfach reinigen. mehr …

Getriebe aus Aluminium - Leichtgewichte mit Power

Moderne Getriebe sollen robust, kompakt, leistungsfähig, preiswert und vor allem leicht sein. NORD DRIVESYSTEMS bietet ein breites Angebot an leichten und gleichzeitig hochbelastbaren Aluminiumantrieben. mehr …

Neue Energiesparmotoren für Brasilien

NORD DRIVESYSTEMS erweitert sein Portfolio an energieeffizienten Elektromotoren für den brasilianischen Markt. mehr …

Die digitale Fabrik der Zukunft arbeitet dezentral

Die Zukunft der Produktion ist modular, flexibel und autonom. Das erfordert neue Systeme mit dezentraler Intelligenz, die die wachsende Komplexität der Prozesse bewältigen. NORD DRIVESYSTEMS liefert eine breite Auswahl an dezentraler Antriebstechnik mit Frequenzumrichtern, die sich individuell an jede gewünschte Anwendung anpassen und flexibel im Anlagenfeld integrieren lassen. mehr …

Mit NORD-Antrieben geht’s hoch hinaus

Stros_case_study_view

Das Tschechische Unternehmen STROS fertigt Bauaufzüge für Auftraggeber in der ganzen Welt. Auf der Großbaustelle „Moskau City“ werden acht Hochhäuser mithilfe der Aufzüge errichtet. Angetrieben werden sie von leistungsfähigen, maßgeschneiderten und absolut zuverlässigen Antriebslösungen von NORD. mehr …

Leistungsstarke Industriegetriebe für höchste Wärmegrenzleistungen

Die neuen MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe von NORD wurden speziell für Anwendungen mit hohen thermischen Grenzleistungen entwickelt. Sie eignen sich besonders gut für den Antrieb von Bandförderanlagen. mehr …

NORD Standort Suzhou in China feiert 15-jähriges Jubiläum

Seit 15 Jahren bedient der Standort Suzhou der NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. den chinesischen Markt für Motoren, Getriebe und Antriebselektronik. Heute ist NORD China in allen mittleren und größeren Städten vertreten. mehr …

Messe-Rückblick Hannover Messe 2019 - NORD zeigt Produktneuheiten: vom Industriegetriebe bis zur Bluetooth Lösung

Retrospective Hanover Fair 2019

Auf der Hannover Messe 2019 präsentierte NORD Anfang April innovative Lösungen für die antriebstechnischen Herausforderungen der Industrie. mehr …

Leistungsstarke Antriebe, persönlicher Service

Das US-amerikanische Unternehmen G.C. Evans fertigt Kühl-, Heiz- und Pasteurisieranlagen für die Lebensmittel-Industrie, die zuverlässig arbeiten müssen. G.C. Evans setzt deshalb seit mehr als zehn Jahren auf robuste, langlebige Getriebemotoren von NORD. mehr …

Messe-Rückblick bauma 2019

Viel Beifall für die neuen MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe - Mit seinen neuen 2-stufigen Kegelstirnradgetrieben MAXXDRIVE® XT begeisterte NORD die internationale Baubranche auf der bauma 2019 in München. mehr …

NORD-Antriebe sichern grabenlosen Tunnelbau in Abu Dhabi

Unterirdisches Jahrhundertprojekt: In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wird ein neuer Abwassertunnel gebaut. Antriebslösungen von NORD garantieren in Hubwerken die sichere Versorgung an den Zugangsschächten. mehr …

30 Jahre NORD DRIVESYSTEMS in Dänemark

30 Years Denmark

NORD-Gear Danmark feiert 30-jähriges Firmenjubiläum. Nahe der deutsch-dänischen Grenze bedient das Tochterunternehmen von NORD DRIVESYSTEMS erfolgreich den dänischen und grönländischen Markt für Getriebemotoren und Frequenzumrichter. mehr …

NORD auf der bauma 2019 in München - Starke Antriebe für Heavy-Duty-Anwendungen

Die neue Industriegetriebebaureihe MAXXDRIVE® XT für hohe thermische Grenzleistungen erweitert das bewährte Industriegetriebeportfolio von NORD DRIVESYSTEMS. Sie ermöglichen die wirtschaftliche Konzeption zuverlässiger, sicherer und kundenindividuelle Antriebssysteme für die Beförderung von Schüttgütern in der Bau- und Bergbauindustrie. mehr …

Tief bauen in großer Höhe: NORD-Industriegetriebe bewähren sich bei gigantischem Bauprojekt

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

In den Schweizer Alpen auf ca. 1.700 Metern ü. NHN entstand im Rahmen des Projekts „Linthal 2015“ die unterirdische Kavernenzentrale für ein neues Pumpspeicherwerk – in 600 Metern Tiefe. Bei einer extremen Steigung von 45° und einer Höhendifferenz von ca. 180 m transportierten Förderanlagen nonstop 500 t Abbruchmaterial pro Stunde. Angetrieben wurden diese Förderbänder von NORD-Industriegetrieben . mehr …

Getriebemotoren von NORD optimieren Fördertechnik im Steinbruch

Das bei Montpellier ansässige Metallbauunternehmen SMIL stellt fördertechnische Systemlösungen her und greift dabei auf Antriebe aus Norddeutschland zurück. In einem Steinbruch im südfranzösischen Gardanne sorgen Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS für einen sicheren und effizienten Förderbetrieb. mehr …

NORD auf der LogiMAT 2019

Erfolgreicher Messeaufritt mit flexiblen Lösungen für die Intralogistik.Auf der LogiMAT 2019 vom 19. bis 21. Februar 2019 in Stuttgart wurden die effizienten Systeme von NORD DRIVESYSTEMS präsentiert. Den zahlreichen Besuchern wurde gezeigt, warum die dezentralen und innovativen Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS für digitale, modular aufgebaute Intralogistikanlagen die ideale Wahl sind. mehr …

Industriegetriebe von NORD in neuen Baugrößen

Die Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS sind besonders robust, belastbar und langlebig. Sie kommen unter anderem im Heavy-Duty-Bereich zum Einsatz und bewegen zum Beispiel Rührer, Mischer oder Mahlwerke. mehr …

Produktneuheit: Einstufige NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

NORD DRIVESYSTEMS hat seine erfolgreiche NORDBLOC.1-Reihe um einstufige Getriebe für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten erweitert. mehr …

Antriebslösungen für Abwasseranlagen - Mit allen Wassern gewaschen

Entscheidend für die Verfügbarkeit und Effizienz von Pump- und Gebläsestationen in der Wasserwirtschaft ist die Antriebstechnik. NORD DRIVESYSTEMS bietet branchenoptimierte Lösungen, die sich durch größte Betriebssicherheit, eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit auszeichnen. mehr …

Strom durch Sonnenstrahlen: NORD-Antriebe ermöglichen CO2-neutrale Energieerzeugung in Spanien

Solarkraftwerke leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. In der Anlage Gemasolar bei Fuentes de Andalucia in Südspanien sorgen robuste Antriebseinheiten von NORD DRIVESYSTEMS dafür, dass die riesigen Spiegel zum Sammeln der Sonnenenergie ausgerichtet sind. mehr …

APP und Bluetooth-Stick: NORD macht mobil

nordcon_app

Antriebstechnik mobil handhaben – NORD DRIVESYSTEMS macht es mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT möglich. Anwender können dank der innovativen Lösungen flexibler und effizienter agieren, wodurch sich im Arbeitsalltag ein echter Mehrwert ergibt. mehr …

NORD auf der Tire Technology 2019

Im umfassenden Sortiment von NORD DRIVESYSTEMS finden sich auch innovative branchenspezifische Antriebslösungen für die Reifenindustrie: Auf der Fachmesse Tire Technology 2019 stehen unter anderem LogiDrive-Systeme, spezielle Extruderflansche sowie das PROFIsafe-Schnittstellenmodul NORD SK TU4-PNS im Fokus. mehr …

Intelligente Antriebstechnik - Teamarbeit: Master-Slave-Kommunikation

intelligent drive technology

Dank PLC und Positioniersteuerung in den Frequenzumrichtern können sich im Master-Slave-Betrieb mehrere Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS synchronisieren. Funktionen wie Gleichlauf und Fliegende Säge lassen sich so dezentral realisieren. mehr …

Zwei Jahrzehnte erfolgreich am Markt

Rundes Jubiläum in Polen: Seit 20 Jahren vertreibt ein engagiertes Team die NORD-Produkte von Podłęże aus im ganzen Land. mehr …

35 Jahre NORD Aandrijvingen Nederland

Anniversary Netherlands

NORD Aandrijvingen Nederland feiert sein 35-jähriges Jubiläum. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen sich eine führende Position auf dem niederländischen Markt für die Getriebetechnik erobert. mehr …

Nachwuchstalente

new apprentices

NORD DRIVESYSTEMS investiert kräftig in die Ausbildung junger Talente und bietet eine große Bandbreite an Einstiegsmöglichen im kaufmännischen, gewerblichen oder technischen Bereich. 2018 haben insgesamt 16 neue Kollegen ihre Ausbildung aufgenommen. mehr …

Fachpressetage 2018 in Hamburg: Antriebstechnik für digitale und modulare Fabriken

Auf den 7. Fachpressetagen Hamburg präsentierte NORD DRIVESYSTEMS im November 2018 den anwesenden Fachmedien seine intelligenten und flexiblen Antriebslösungen für die digitale Fabrik. mehr …

myNORD: Die passende Antriebslösung auf einen Klick

Das myNORD-Kundenportal bietet NORD-Kunden praktische Unterstützung bei der Konfiguration und Bestellung ihrer Antriebstechnik. Einfach, immer und schnell. mehr …

Antriebe für die Palettenfördertechnik: Zuverlässige Technik im robusten Design

pallet_conveyor_technology

Die Palettenfördertechnik erfordert vor allem ökonomische Antriebslösungen mit hoher Überlastfähigkeit. Speziell für den Transport von Paletten und Gitterboxen mit Rollenbahnen oder Kettenförderern bietet NORD DRIVESYSTEMS optimal aufeinander abgestimmte, individuell konfigurierbare und flexible Antriebstechnik, die die Variantenvielfalt reduziert und Kosten senkt. mehr …

NORD auf der SPS IPC Drives 2018

Auf der SPS IPC Drives 2018 präsentierte NORD DRIVESYSTEMS dezentrale Antriebstechnik, innovative Servicelösungen, kostenoptimierte Konzepte sowie intelligente Antriebssysteme für die Digitalisierung der Produktion und Integration in Industrie-4.0-Anlagen. mehr …

NORD feiert 25-jähriges Jubiläum in der Schweiz

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet die Getriebebau NORD AG in Arnegg (Kanton St. Gallen) erfolgreich und bedient den schweizerischen Markt für Getriebemotoren. mehr …

Zuverlässige Antriebstechnik für Brauereien

Octopi Brewing Co. zählt zu den führenden US-Auftragsbrauereien und ist speziell im boomenden Craft-Beer-Segment sehr aktiv. Am Maisch- und Läuterbottich setzt das Unternehmen belastbare NORD-Getriebemotoren ein. mehr …

NORD auf der SPS IPC Drives 2018

Der Antrieb zieht um: NORD erstmals in Halle 3A, Stand 465. Vom 27. bis 29. November findet in Nürnberg die SPS IPC Drives 2018 statt. Auch NORD DRIVESYSTEMS ist wieder mit vor Ort und präsentiert innovative, dezentrale Antriebslösungen für die digitale Fabrik der Zukunft. mehr …

BrauBeviale 2018: Robuste Antriebe dank Oberflächenveredelung

Bei der Herstellung von Bier und alkoholischen Getränken müssen höchste Hygienestandards eingehalten werden. Auf der BrauBeviale 2018 vom 13. bis 15. November stellt NORD DRIVESYSTEMS die Oberflächenveredelung nsd tupH vor, die für Anwendungen mit einem erhöhten Reinigungsbedarf entwickelt wurde: Sie macht Antriebe im Aluminiumgehäuse robust und langlebig wie Varianten aus Edelstahl. mehr …

PROFIsafe-Baugruppe SK TU4-PNS

Das Plus an Sicherheit - Funktionale Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung als ein grundlegender Bestandteil im zeitgemäßen Maschinen- und Anlagendesign und ist ein unverzichtbarer Aspekt der NORD-Antriebsysteme. mehr …

Innovative Getränkefiltration – Dezentrale Antriebe von NORD liefern das Drehmoment für höchsten Genuss

Die neuartigen Filtriersysteme des Maschinenbauers TMCI Padovan sorgen bei einem italienischen Likörweinhersteller für unverfälschten Geschmack. Für den hocheffizienten Betrieb der Maschinen sorgen dezentrale NORD-Antriebe . mehr …

Hocheffiziente Antriebstechnik für Intralogistik-Anwendungen

LogiDrive

Speziell für die Antriebe von Horizontalförderern und Schrägförderern bietet NORD DRIVESYSTEMS ab sofort standardisierte hocheffiziente Lösungen an. Die LogiDrive-Systeme sind wartungsfreundlich und erlauben eine Reduzierung der Variantenvielfalt in der Intralogistik ohne großen Aufwand. mehr …

iba 2018: Lebensmitteltaugliche Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS

Ob Rührwerke, Fördersysteme, Dosier- und Abfüllanlagen oder Verpackungsmaschinen – NORD DRIVESYSTEMS bietet effiziente und hygienische Antriebslösungen für die Backwarenindustrie. Ausgestellt werden diese vom 15. bis 20. September 2018 auf der iba in München. mehr …

Bühne frei – Frequenzumrichter von NORD im Theater Duisburg

theatre Duisburg

Im Theater Duisburg sorgt moderne Automatisierungstechnik dafür, dass das Bühnenbild sowie Licht und Sound perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ein wichtiger Bestandteil der Antriebslösung sind Frequenzumrichter von NORD. mehr …

Antriebslösungen für die hygienische Produktion - Die Oberflächenveredelung nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Vom 22. bis 24. Mai 2018 präsentiert NORD DRIVESYSTEMS in Parma auf der SPS IPC Drives Italia seine überaus leistungsstarke, korrosionsbeständige Oberflächenveredelung nsd tupH für Aluminiumantriebe. mehr …

Antriebslösungen für Reinigungsgondeln - Sicher in jeder Höhe

Getriebemotoren und Frequenzumrichter mit präzisen Positionierfähigkeiten heben und drehen eine Gondel, von der aus Wartungs- und Reinigungspersonal jeden Winkel der gewundenen Fassade des Wolkenkratzers „New York by Gehry“ erreichen kann. mehr …

NORD stellt Produktdaten bei EPLAN zur Verfügung

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

NORD stellt die Produktmakros sowie technische und elektrische Gerätedaten seiner elektronischen Antriebskomponenten in der EPLAN-Datenbank zur Verfügung mehr …

Industrie-4.0-Montage in Aurich

Schlanke Logistik – effiziente Prozesse - NORD-Antriebslösungen sind Industrie 4.0 READY! Auch in seinen Fertigungswerken setzt der Antriebsspezialist auf smarte Technologien. mehr …

NORD-Umrichterfunktionen einfach skalieren

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Immer mehr Antriebsfunktionen können per Soft- oder Hardware dezentral von der Umrichtersteuerung der NORD-Antriebe übernommen werden. Das ist nicht nur wirtschaftlich und reduziert die Variantenvielfalt der verschiedenen Umrichtertypen, es ermöglicht dem Anwender auch die einfache Parametrierung ohne spezialisierte Programmierkenntnisse. mehr …

Explosionsgeschützte Antriebe für mehr Sicherheit im Mühlenbetrieb

Explosion-protected drive units

In der Arnreiter Mühle in Österreich wird Rohmaterial vermahlen und in verschiedenen Prozessen veredelt. Dafür setzt das Unternehmen Maschinen zum Dämpfen, Flockieren, Schroten, Mahlen, Extrudieren, Rösten, Kühlen, Trocknen und Schälen ein. Durch das vermahlen der Rohstoffe entsteht Staub – das erfordert explosionsgeschützte Antriebe von NORD. mehr …

Antriebslösungen für die Prozesstechnik: NORD DRIVESYSTEMS auf der ACHEMA 2018

Ob Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelbranche: Brennbare Gase und Stäube stellen in der Prozessindustrie ein hohes Sicherheitsrisiko für Mensch und Maschine dar. Auf der ACHEMA stehen bei NORD vom 11. bis 15. Juni 2018 Ex-geschützte Antriebslösungen im Fokus: Darunter Staub- oder Gas-Ex-geschützte Motoren, Getriebe sowie Elektronische Antriebstechnik für die Zonen 1, 2, 21 und 22. mehr …

Ressourcenschonende Antriebskonzepte: NORD DRIVESYSTEMS auf der IFAT 2018

IFAT-2018-nord-drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT vom 14. bis 18. Mai 2018 intelligente und effiziente Antriebslösungen. mehr …

NORD DRIVESYSTEMS auf der ACHEMA 2018 - Rühren, Mischen, Pumpen: Antriebslösungen für die Prozesstechnik in ATEX-Ausführung und mit hohem Korrosionsschutz

NORD präsentiert vom 11. bis 15. Juni 2018 in Frankfurt am Main auf der ACHEMA ein breites Produktspektrum. mehr …

myNORD Kundenportal - Antriebe online konfigurieren und bestellen: einfach, komfortabel und schnell

myNORD customer portal – configure drive solutions online

Vom 15. bis 17. Mai 2018 ist NORD DRIVESYSTEMS zu Gast auf der SMART Automation Austria und präsentiert in Wien unter anderem das Kundenportal myNORD. mehr …

Industriegetrieben auf den Zahn gefühlt - Predictive Maintenance von NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe

Hanover Fair 2018

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der Hannover Messe 2018 live die Möglichkeiten von Predictive Maintenance-Konzepten für die Wartung von Industriegetrieben. Dazu wird ein Prüfstand mit zwei gegeneinander verspannten Industriegetrieben aufgebaut, auf dem sich verschiedene Betriebszustände simulieren lassen. mehr …

Einsatz für die Palettenfördertechnik: Zuverlässige und robuste Technik

Antriebslösungen für die Flughafenindustrie – unermüdlich in Bewegung

Airport_bagged

Kundenspezifische Lösungen, zuverlässige Technik, weltweiter Service – NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede Flughafenanwendung die optimale Antriebslösung. Effizient, sicher und bewährt. mehr …

NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe 2018

logidrive_hanver_fair_2018

Vom 23. bis 27. April 2018 präsentiert NORD DRIVESYTEMS auf der Hannover Messe und der CeMAT 2018 seine intelligenten und zukunftsorientierten Antriebslösungen – z. B. für Intralogistik- und Industrieanwendungen. mehr …

NORD-Antriebe mit nsd tupH-Oberflächen

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Robust und zuverlässig – auch unter härtesten Bedingungen. Der niederländische Muschelverarbeiter Krijn Verwijs setzt in seinem Verarbeitungszentrum für Schalentiere auf korrosionsfeste Antriebssysteme von NORD. mehr …

NORD Drivesystems auf der IFAT 2018: Ressourcen schonen mit innovativen und intelligenten Lösungen

IFAT_ie4-motor_2018

Auf der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, dreht sich vom 14. bis 18. Mai 2018 alles um nachhaltige Umwelttechnologien. Auch NORD DRIVESYSTEMS ist auf dem Branchentreff in München dabei und stellt intelligente Antriebstechnik, Produktneuheiten, energieeffiziente Lösungen sowie seine umfassenden Service- und Wartungsangebote vor. mehr …

Der intelligente Antrieb von NORD - Antriebstechnik auf dem Weg zu Industrie 4.0

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Dezentrale Antriebskonzepte von NORD stellen die Weichen für die Evolution der Steuerungsarchitektur von der Automatisierungspyramide zum intelligenten Automatisierungsnetzwerk. mehr …

Produktneuheit: Einstufige NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe

NORDBLOC_helical-gear-unit

NORD DRIVESYSTEMS hat seine erfolgreiche NORDBLOC.1-Reihe um einstufige Getriebe für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten erweitert. mehr …

NORD DRIVESYTEMS auf der ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: Korrosionsbeständige Oberflächenveredelung für Aluminiumantriebe – vom 20. bis 23. März 2018 stellt NORD DRIVESYSTEMS auf der ANUGA FOODTEC seine Aluminiumantriebe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus. mehr …

Antriebstechnik für die Schüttgutbeförderung - Hart im Nehmen

Cement_bagged

NORD bietet zuverlässige, sichere und kundenindividuelle Antriebssysteme für die Beförderung von Schüttgut – wie die Motorschwingen-Lösung für eine Phosphatgrube in Marokko. mehr …

LogiMAT 2018 - Messe-Rückblick

Auf der LogiMAT 2018 stellte NORD Mitte März in Stuttgart leistungsstarke und kostenoptimierte Antriebslösungen für die Intralogistik und Fördertechnik vor. mehr …

Energieeffiziente Antriebskonzepte für die Intralogistik

LogiDrive_Variantenreduzierung

Antriebe für die Intralogistik müssen hohe Anforderungen erfüllen: Sie sollen nicht nur leistungsstark und energieeffizient, sondern gleichzeitig auch wartungsarm und langlebig sein. mehr …

Anuga FoodTec 2018– nsd tupH

nord_drinktec_nsd_tuph

Vom 20. bis 23. März 2018 stellt NORD DRIVESYSTEMS auf der Anuga FoodTec seine mit nsd tupH behandelten Aluminiumantriebe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus. mehr …

Antriebslösungen für Paketzentren – Reibungslose Abläufe und schneller Versand

bcs_customer

Zuverlässig, robust, vernetzt und intelligent – NORD bietet individuell konfigurierbare und Industrie-4.0-fähige Antriebslösungen für Paketzentren. mehr …

Antriebe 4.0: Zustandsüberwachung mit der Cloud

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt Industrie-4.0-Konzepte und ökonomische Lösungen für die Zustandsüberwachung von Antrieben auf der Basis virtueller Sensorik. Zustandsdaten von Antrieben werden dabei in Echtzeit in der Cloud bereitgestellt. mehr …

NORD DRIVESYSTEMS auf der Underhåll 2018 in Schweden

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert vom 13. bis 16. März 2018 auf der Underhåll, Nordeuropas führender Fachmesse für industrielle Wartung und Instandhaltung in Göteborg, Schweden intelligente Antriebe, smarte Lösungen für die vernetzte Produktion sowie innovative Technologien und Produktneuheiten. mehr …

NORDAC LINK – intelligente Antriebe für die Logistik

Technical-Press-Days-nordac-link

Anlässlich der 6. Fachpressetage in Hamburg präsentierte NORD DRIVESYSTEMS im November den Industrie-Fachmedien die Antriebslösung LogiDrive, bestehend aus hocheffizienten NORD Getriebemotoren und dem NORDAC LINK Feldverteiler. mehr …

Service effizient planen, Ressourcen optimal einsetzen

process data pump drive

NORD DRIVESYSTEMS arbeitet an der Entwicklung kosteneffizienter und zuverlässiger Funktionen zur Zustandsüberwachung mit virtueller Sensorik. mehr …

Hocheffizient für hygienisch anspruchsvolle Prozesse

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

NORD DRIVESYSTEMS hat das Programm an hocheffizienten Glattmotoren erweitert. Die neuen Permanentmagnet-Synchronmotoren ohne Kühlrippen erfüllen die Effizienzklasse IE4. mehr …

Sicher, zuverlässig und flexibel: Getriebe mit Extruderflansch

extruder flange

Für den Heavy-Duty-Einsatz erweitert NORD DRIVESYSTEMS seine modular aufgebauten Industriegetriebe um Extruderflansche. Für die einfache Adaption nahezu aller gängigen Anschlussmaße können Flansche und Wellen kundenspezifisch angepasst werden. mehr …

20-jähriges Jubiläum: NORD DRIVESYSTEMS in der Slowakei

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

Am 20. Oktober 2017 feierte NORD-Pohony, s.r.o., die slowakische Niederlassung von NORD DRIVESYSTEMS, ihr 20-jähriges Jubiläum. 1997 wurde das Unternehmen in Bratislava mit anfangs zwei Mitarbeitern als Tochtergesellschaft der Getriebebau NORD GmbH gegründet. mehr …

NORD DRIVESYSTEMS führt elektronische Antriebstechnik zügig zur Serienreife.

emv kabine bargteheide

NORD DRIVESYSTEMS führt elektronische Antriebstechnik zügig zur Serienreife. mehr …

Vernetzte Antriebselektronik und Industrie-4.0-Funktionen auf SPS IPC Drives

nordac_link_fds_film_2017

NORD DRIVESYSTEMS zeigt auf der SPS IPC Drives (Halle 3, Stand 218) Innovationen im Bereich der Antriebselektronik. Speziell die neue Feldverteilerbaureihe NORDAC LINK, die für vernetzte Intralogistikanlagen mit vielen Antriebsachsen entwickelt wurde, überzeugt durch hohe Benutzerfreundlichkeit: mehr …

Industrie 4.0 ready: NORD zu Gast auf der SPS IPC Drives 2017

Industrie 4.0 sps ipc drives

Vom 27. bis 30. November 2017 präsentiert NORD DRIVESYSTEMS auf der SPS IPC Drives, Europas führender Fachmesse für elektrische Automation, Produktinnovationen sowie intelligente Antriebslösungen für die Industrie 4.0. mehr …

NORD DRIVESYSTEMS auf der CBST 2017 in China

LogiDrive

Vom 22. bis 24. November 2017 findet in Shanghai die 8. China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST) statt. Auch NORD DRIVESYSTEMS, einer der weltweit führenden Antriebsspezialisten, ist dieses Jahr wieder mit dabei. mehr …

Antriebslösungen für die Flughafenindustrie: inter airport Europe 2017

inter airport europe 2017

Vom 10. bis 13. Oktober 2017 fand die 21. Internationale Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie, Design & Service statt. Die inter airport Europe ist die Weltleitmesse der Flughafenindustrie und findet alle zwei Jahre statt. Im Fokus standen dieses Jahr insbesondere die Themen Digitalisierung und Automation. Auch NORD DRIVESYSTEMS war auf dem Messegelände in München dabei und präsentierte innovative Antriebslösungen für die Flughafen-Gepäcklogistik. mehr …

Industrie 4.0: Intelligente und energieeffiziente Antriebe

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS stattet seine Antriebstechnik mit dezentraler Intelligenz aus, um die übergeordnete Steuerung zu entlasten und einen optimalen Service zu gewährleisten. Aber auch eine einfache Bedienbarkeit und höhere Energieeffizienz rücken mehr und mehr in den Fokus. mehr …

Antriebslösungen für die Getränkeindustrie drinktec 2017: Erfolgreiche Messepremiere

drinktec trade fair 2017

Vom 11. bis 15. September 2017 knackte die drinktec, die Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, alle Besucherrekorde. NORD DRIVESYSTEMS war erstmals in München dabei und präsentierte branchenspezifische und washdown-fähige Antriebslösungen für die Getränkeindustrie. mehr …

NORD gewinnt Vanderlande Supplier Award

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

NORD DRIVESYSTEMS wurde am 12. September der Vanderlande Supplier Award 2017 verliehen. mehr …

Mobiler technischer Kundendienst versorgt indische Antriebskunden

indien_mobiler_kundendienst

NORD DRIVESYSTEMS Indien hat im zentralindischen Hyderabad einen mobilen Montage- und Wartungsdienst gestartet. mehr …

Korrosionsschutz und zweistufige Kegelradgetriebe

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

NORD DRIVESYSTEMS bietet langjährige Erfahrungen, umfassende Kompetenzen und innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. mehr …

Leichtgewichte für Heavy Duty

nord_drinktec_nsd_tuph

Für raues Klima und raue Behandlung bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebssysteme mit der Oberflächenveredelung nsd tupH an: Sie härtet das Gehäusematerial tiefenwirksam und schützt vor Korrosion. mehr …

Intelligente Antriebssysteme für die digitalisierte Produktion

4.0 ready

Das Kompetenzspektrum der Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS erstreckt sich von der Produktebene bis zur Geschäftsprozessebene. Damit bringen die NORD-Antriebssysteme ideale Grundvoraussetzungen für die Digitalisierung der Produktion mit. mehr …

Leicht zu reinigende und korrosionsbeständige Antriebstechnik von NORD

nord_drinktec_nsd_tuph

NORD DRIVESYSTEMS stellt auf der drinktec vom 11. bis 15. September 2017 in München branchenspezifische und washdown-fähige Antriebslösungen für die Getränkeindustrie vor. mehr …

NORDAC FLEX: Für die dynamische Positionierung von Getriebemotoren

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

NORD-Antriebseinheiten aus Getriebemotor und dem dezentralen NORDAC FLEX Frequenzumrichter SK 200E bieten eine hohe dynamische Performance, eröffnen Entwicklern neue konstruktive Möglichkeiten und führen auf verschiedenen Wegen zu Kosteneinsparungen. mehr …

Innovativer Korrosionsschutz von NORD: Langlebiger als Lack, günstiger als Edelstahl

nord_drinktec_nsd_tuph

Antriebe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen die Behandlung mit aggressiven Reinigungsmitteln unbeschadet überstehen. NORD DRIVESYSTEMS bietet für Aluminiumgetriebe deshalb eine leistungsstarke Antikorrosionsbehandlung an, die günstiger ist als Edelstahlantriebe und langlebiger als herkömmliche Schutzlackierungen. mehr …

Welche Herausforderungen birgt die Digitalisierung?

news_hansebelt_nord_drivesystems

Wie werden Angestellte in den digitalen Wandel eingebunden? Was kann man tun, um Ängste abzubauen und Potenziale optimal zu nutzen? Mit diesen Fragen befasste sich die jüngste Arbeitskonferenz der Unternehmer-Initiative HanseBelt. Ihr Gründungsmitglied NORD DRIVESYSTEMS hat an seinem Stammsitz bereits einen „Arbeitsplatz der Zukunft“ eingerichtet. mehr …

Neues Sudhaus in Südtirol - NORD lieferte maßgeschneiderte Antriebe

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

40 Jahre lang war das alte Sudhaus der Spezialbier-Brauerei Forst im Dauereinsatz. Als ein neues Sudhaus errichtet wurde, lieferte NORD DRIVESYSTEMS für den Brauprozesses zugeschnittene Antriebe. mehr …

Große Kräfte und hohes Drehmoment: Getriebemotoren für die Zahnpasta-Produktion

Der Mischtechnikhersteller EKATO hat die weltweit größte Anlage zur chargenweisen Produktion von Zahncreme realisiert. Die gewaltigen Rührwerke werden durch Industriegetriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS im Blockgehäuse bewegt. mehr …

25 Jahre Qualität und exzellenter Service: NORD Spanien

NORD Motorreductores S.A., die spanische Tochtergesellschaft der NORD DRIVESYSTEMS Group feiert 2017 ihr 25-jähriges Bestehen und damit eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. mehr …

Langlebige, washdown-fähige Antriebstechnik für die Getränkeindustrie

nord_drinktec_nsd_tuph

NORD DRIVESYSTEMS stellt auf der drinktec branchenspezifische Antriebslösungen vor. Dabei greift der norddeutsche Hersteller auf seinen umfangreichen Standardkatalog zurück. Dieser enthält eine unerreichte Vielfalt an Antriebssystemen mit washdown-optimiertem Aluminiumgussgehäuse. mehr …

Antriebsdaten in der Cloud

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS bietet Industrie-4.0-orientierten Maschinenbauern und Anlagenbauern ab sofort Lösungen dafür an, Zustandsdaten von Antrieben in Echtzeit über eine Cloud bereitzustellen. Grundsätzlich können alle Antriebsachsen weltweit über eine Internetverbindung überwacht werden. mehr …

Sauberer Antrieb, saubere Trennung - Kegelstirnradgetriebemotoren von NORD in Entsehnungsmaschinen

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

Die BAADER-Gruppe, ein führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelindustrie, baut Maschinen für das saubere Trennen von Weich- und Festanteilen von Lebensmitteln. Sie dienen zum Beispiel bei Rotfleisch und Geflügel der Entsehnung, bei Fisch zur Farcegewinnung oder bei Obst und Gemüse zur Pulpengewinnung. Zuverlässig in Bewegung gesetzt werden sie mit Kegelstirnradgetriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS. mehr …

NORD-Antriebssysteme mit präziser Regelung sorgen für reibungslose Paketverteilung

chronopost_application

Nord rüstet große Paketverteilzentren mit Antriebstechnik aus. So auch das Unternehmen Chronopost nahe Paris. Für die Gurtförderbänder werden dort 1.100 Nord-Antriebe mit dezentraler Antriebselektronik verbaut. mehr …

Mehr Baugrößen für modulare Industriegetriebe

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Auf der Hannover Messe 2017 präsentiert NORD DRIVESYSTEMS zwei neue Industriegetriebe für Nenndrehmomente von 15 bzw. 20 kNm. Die Baureihe umfasst damit nun elf Getriebegrößen, die Abtriebsmomente bis 250 kNm erreichen. mehr …

NORD Geschäftsführer Dr. Omar Sadi: Industrie 4.0 bedingt klare Ausrichtung als Systemlieferant

nord_news_industry_40_omar_sadi

Dr. Omar Sadi äußerte sich kürzlich in einem Interview zur aktuellen Marktpositionierung des Antriebsspezialisten NORD DRIVESYSTEMS. NORD entwickelt sich demnach kontinuierlich vom Komponenten- zum Systemlieferanten weiter. In den letzten Jahren ist schrittweise ein kompletter Antriebsbaukasten entstanden, aus dem sich genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Antriebslösungen konfigurieren lassen. mehr …

DER SYSTEMANBIETER FÜR ANTRIEBSTECHNIK

SYSTEM SUPPLIER

Seit 1965 entwickelt und produziert NORD DRIVESYSTEMS Komplettsysteme für die Antriebstechnik und liefert Getriebe, Elektromotoren und Antriebselektronik aus einer Hand. So ist ein optimal abgestimmter Baukasten entstanden, der den Anwendern aller Branchen große Vorteile und individuell abgestimmte Antriebstechnik aus einem Guss bietet. mehr …

Fördern mit mehr Leistung

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

NORD DRIVESYSTEMS ergänzt zum September 2017 seine neue Feldverteilerbaureihe NORDAC LINK um Frequenzumrichter für Motorleistungen bis 7,5 kW. mehr …

Industriegetriebe mit Extruderflansch

News_Extruderflansch

NORD DRIVESYSTEMS ergänzt seine modular aufgebaute Industriegetriebebaureihe um Extruderflansche, die für einen Heavy-Duty-Einsatz optimiert sind. Für die Industriegetriebe in den Baugrößen 5 – 11 mit Nenndrehmomenten von 15 kNm bis 80 kNm stehen jeweils mehrere Extruderflansche zur Verfügung. mehr …

Variantenreduzierung und Effizienz

News_LogoDrive

NORD DRIVESYSTEMS bietet mit seinen neuen LogiDrive-Systemen standardisierte Antriebseinheiten für Intralogistik- und Gepäckförderanlagen. Diese erleichtern die Projektierung und das Ersatzteilmanagement durch projektbezogene Variantenreduzierung. mehr …

EIN GUTES JAHR FÜR NORD DRIVESYSTEMS

field_distribution_system_nordac_link

2016 war für NORD DRIVESYSTEMS ein gutes Jahr in dem neue Produkte wie die NORDAC LINK Feldverteiler für die flexible motornahe Installation vorgestellt und neue digitale Lösungen präsentiert wurden. Auch 2017 geht NORD den Weg zu Industrie 4.0 konsequent weiter. mehr …

GETRIEBEMOTOREN IM WÜSTENKLIMA

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Umgebungsbedingungen und Beanspruchungen für die Technik eines Stahlwalzwerkes sind hart. Noch härter sind sie, wenn das Walzwerk im extrem heißen Klima des Wüstenstaates Bahrain steht. NORD DRIVESYSTEMS stattete die komplette Anlage mit robusten Standard-Getriebemotoren aus, die seit der Inbetriebnahme störungsfrei ihren Dienst verrichten. mehr …

Erweiterte IE3-Pflicht ab 1.1.2017Angebot von NORD DRIVESYSTEMS übertrifft EU-Ökodesign-Anforderungen

IE3_requirements

Ab 1. Januar 2017 ist in der Europäischen Union die Energiesparklasse IE3 für Elektromotoren im Netzbetrieb von 0,75 bis 375 kW Nennleistung verpflichtend. Grundlage dieser erneuten Erweiterung auf kleinere Motorengrößen ist die Verordnung (EG) 640/2009 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. mehr …

Größtes Industriegetriebe im Blockgehäuse

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Ein Industriegetriebe mit 240.000 Nm Nenndrehmoment und zahlreichen anwendungsspezifischen Anpassungen hat NORD DRIVESYSTEMS für eine marokkanische Phosphatgrube projektiert. Es handelt sich um das bis dato größte System mit einteiligem Getriebegehäuse. mehr …

Wachstum in Indien

nord_investition_indien

NORD DRIVESYSTEMS investiert in den Ausbau seiner indischen Tochtergesellschaft: 45 Mio. INR (etwa 600.000 EUR) flossen in ein neues Servicezentrum der NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. Die Produktionsfläche des Werks in Pune beträgt jetzt 13.000 m². mehr …

Der Antrieb macht den Weg frei – Blockaden im Betrieb autark beseitigen

plc_resolves_blockages_en

NORD DRIVESYSTEMS zeigt auf der SPS IPC Drives (Halle 3, Stand 218) intelligente Antriebssysteme mit integrierter SPS. Diese übernehmen in Kundenanwendungen komplette Ablaufsteuerungen. mehr …

Der Antrieb übernimmt die Regie - Umschalten von zentraler auf autarke Steuerung

PLC hybrid control capability

Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS mit integrierter PLC können bei einer Trennung vom Leitsystem flexibel reagieren und autark einen definierten Zustand herstellen bzw. selbstständig die komplette Regelung der Anwendung übernehmen. mehr …

Flexibel, steckbar, dezentral: Antriebspremiere auf der SPS IPC Drives

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der SPS IPC Drives (Halle 3, Stand 218) zum ersten Mal seine neu entwickelte Feldverteilerbaureihe NORDAC LINK. mehr …

LogiDrive – hocheffiziente, wartungsfreundliche Antriebe für die Intralogistik

LogiDrive_Variantenreduzierung

NORD DRIVESYSTEMS bietet für typische Anforderungsprofile in der Fördertechnik ab sofort standardisierte Antriebseinheiten in drei hocheffizienten und wartungsfreundlichen Ausführungen. Die LogiDrive-Systeme erleichtern die Antriebsauswahl und erlauben eine Reduzierung der Variantenvielfalt ohne Aufwand. mehr …

NORD investiert in neues Montagewerk in Mexiko

NORD investment in mexico

Anlässlich ihres zehnten Jubiläums eröffnet die NORD DRIVESYSTEMS S.A. de C.V. Mexiko ein neues, größeres Montagewerk mit Verwaltungstrakt in Huimilpan im Bundesstaat Querétaro. mehr …

Von Mineralwasser bis Zitronenlimo – NORD-Antriebslösungen für die Getränkeindustrie

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

2015 lag der Pro-Kopf-Konsum von Mineralwasser bei 143,8 Liter in Deutschland (Quelle: Statista). Um diesen Bedarf zu decken, benötigt die Getränkeindustrie innovative Antriebslösungen. NORD DRIVESYSTEMS liefert diese Lösungen, die speziell auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt sind. mehr …

Hamburg Airport: NORD Antriebstechnik bringt Ihre Koffer ans Ziel

Airport_bagged

Der Hamburg Airport zählt zu den Top 5 Flughäfen in Deutschland. Pro Jahr passieren 15 Millionen Menschen den Flughafen der Hansestadt. Damit das Gepäck der Reisenden gemeinsam mit den Gästen ankommt beziehungsweise abfliegt, setzt der Airport bei seiner Gepäckförderanlage auf NORD Antriebslösungen. mehr …

Lebensmittel intelligent portionieren

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Appetitliche Käsehappen sind ein Genuss für jede Brotzeit. Um diese an Kunden zu liefern zu können, setzt die Treif Maschinenbau GmbH bei der Herstellung seiner Produktionsanlagen zum Schneiden von Lebensmitteln auf die Frequenzumrichter mit SPS Funktion von NORD DRIVESYSTEMS. mehr …

Neue zweistufige Kegelradgetriebe mit 50 Nm Abtriebsdrehmoment

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

NORD DRIVESYSTEMS erweitert seine jüngste, schlanke zweistufige Kegelradgetriebebaureihe um ein kleineres Modell für Abtriebsdrehmomente bis 50 Nm. Damit stehen für den kleinen Lastbereich nun neben Schneckengetrieben auch Einheiten in hocheffizienter Kegelstirnradbauart zur Verfügung. mehr …

Schokolade am laufenden Band

Nord_News_Zotter

Höchster Schokoladengenuss braucht bemerkenswert viel Bewegung in der Herstellung. Allein 48 Stunden wird die Rohmasse in der Conche gerührt. Hier und in vielen weiteren Verfahrensschritten setzt der österreichische Schokoladenhersteller Zotter zahlreiche Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS ein. mehr …

Heavy-Duty-Getriebemotoren für Verladetechnik im Umschlaghafen

Nord_News_Wisco

Die Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) betreibt in Wugang im Ostchinesischen Meer einen Hafen zum Schüttgutumschlag von Eisenerz. Die Hub- und Fördertechnik benötigt besonders zuverlässige Antriebe. mehr …

Volle Kraft mit einer Stufe – Robuste neue einstufige Stirnradgetriebe für Pumpen, Lüfter und Mischer

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS stellt auf der Hannover Messe 2016 eine Serie neuer einstufiger Stirnradgetriebe im NORDBLOC.1-Leichtmetallgehäuse vor. Die Getriebereihe eignet sich insbesondere für Pumpen-, Mischer-, Lüfter- und Intralogistik-Anwendungen und wurde in enger Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern dieser Bereiche entwickelt. mehr …

Antriebstechnik auf Hannover Messe: Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung

predictive_maintenance

Die Selbstüberwachung des Antriebs zur vorausschauenden Wartung zeigten Exponate am Stand von NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe. NORD setzt Frequenzumrichter mit integrierter SPS ein, die das komplette Antriebssystem überwachen, Sensordaten auswerten und mit intelligenten Algorithmen den Systemzustand beurteilen. mehr …

Umrichter ULC-zertifiziert für kanadischen Markt

Umrichter_ULC-zertifiziert

Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS bis zur Leistungsgröße 90 kW haben jetzt die UL-Zertifizierung für Kanada zusätzlich zur bereits bestehenden Zertifizierung für die USA erhalten. mehr …

Industriegetriebe mit 190 kNm Abtriebsmoment - Weiter aufgefächertes Sortiment mit NORD-Blockgehäuse

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS erweitert sein erfolgreiches Industriegetriebeprogramm um eine neue Größe mit einem Abtriebsdrehmoment von 190 kNm. Die gesamte Baureihe deckt Drehmomente von 25 kNm bis 250 kNm ab und umfasst neun Baugrößen. mehr …

Intelligente, adaptive Antriebsregelung – Hybridlösungen für zentrale und dezentrale Steuerungskonzepte

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

NORD DRIVESYSTEMS zeigte auf der SPS IPC Drives 2015 smarte Regelungslösungen für Synchron- und Asynchronmotoren. mehr …

NORD 4.0 READY: Antriebstechnik für die vernetzte, hochflexible Anlagenautomatisierung

4.0 ready

Für zukunftsorientierte Maschinen- und Anlagendesigns im Rahmen des Konzepts Industrie 4.0 ist intelligente, funktional variable Antriebstechnik erforderlich. Zu den Anforderungen gehören die Eingliederung in vernetzte Kommunikationsstrukturen, eine effiziente Datenverarbeitung sowie flexible, modulare und dezentrale Konzepte. mehr …

NORD-Antriebe bewähren sich in Testreihen nach EN 50598-2 Hohe Systemeffizienz gemäß der neuen Ökodesign-Norm

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

Mit der jüngsten Ökodesign-Norm EN 50598-2 definiert die Europäische Union Effizienzanforderungen an Antriebselektronik sowie an Antriebssysteme in ihrer Gesamtheit. mehr …

10 Jahre NORD China Wichtiger Versorgungsknoten mit starkem Wachstum

10th anniversary of NORD Power Transmission China

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. begeht ihr zehnjähriges Bestehen und macht damit 2015 zu einem doppelten Jubiläumsjahr für die NORD DRIVESYSTEMS Group – die Muttergesellschaft in Bargteheide bei Hamburg nahm nämlich vor einem halben Jahrhundert den Betrieb auf. mehr …

Neuer schlauer Kopf für NORD-Antriebsregler Integrierte Basis-SPS dank schnellerer CPU und revidierter Firmware

brand_new_drive_controllers

Die integrierte SPS macht aus dem NORD- Frequenzumrichter zusammen mit einer Motor-Getriebe-Kombination eine vollständige Systemlösung. Sowohl bei den dezentralen Reglern SK 180E und SK 200E als auch bei den Schaltschrankumrichtern ab dem Modell SK 520E steht jetzt eine integrierte SPS zur Verfügung. mehr …

Antriebe für die Verfahrenstechnik

glatt_SK92372_SK_180E

Auf der ACHEMA zeigt NORD DRIVESYSTEMS dezentrale Antriebskonzepte für die Anforderungen der Prozessindustrie. Geregelte Antriebe mit Schutzart IP66/IP69K eignen sich für Anwendungen, die eine regelmäßige Reinigung mit Hochdruck-Dampfstrahlern erfordern. mehr …

Anwendungsspezifische Motoren nach Bedarf - NORD konfiguriert unterschiedlichste Motorenvarianten

motors_special_configuration

Das breite Know-how für anwendungsspezifische Motoren in der Industrie und darüber hinaus hat NORD DRIVESYSTEMS auf der diesjährigen Hannover Messe durch ausgewählte Konfigurationen demonstriert. Das Schnittmodell eines IE2-Motors veranschaulichte Konstruktions- und Ausstattungsoptionen für Motoren in Tieftemperaturumgebungen bis -40 °C. mehr …

Hoch belastbare und langlebige Antriebe für die Metallindustrie NORD DRIVESYSTEMS auf der METEC 2015

sk_82_f_ring_300

NORD DRIVESYSTEMS liefert Antriebstechnik für nahezu alle Heavy-Duty-Anwendungen in der Metall- und Stahlindustrie. Getriebe, Motoren und Umrichter werden anforderungsgerecht projektiert und sind mit elektrischen, mechanischen und thermischen Optionen erhältlich. mehr …

Wirksamer, ökonomischer Korrosionsschutz: nsd tupH für Aluminiumantriebe

nsd_tupH-Beschichtung

Dauerhaft und zuverlässig korrosionsbeständige Antriebe realisiert NORD DRIVESYSTEMS mit der Oberflächenbehandlung nsd tupH. Gehäuse aus Aluminium erhalten dadurch eine glatte und ultraharte Oberfläche, die anders als Lack unempfindlich gegen Stöße und Kratzer ist. mehr …

Servodynamik und -präzision mit einfachen geregelten Asynchron- und Synchronmotoren

Servodynamik

In Kombination mit leistungsfähiger Elektronik und Logik können Standard-Asynchronmotoren der aktuellen Effizienzklassen IE2 und IE3 sowie permanenterregte Synchronmotoren bis IE4 extrem agile Bewegungsabläufe ausführen. mehr …

Das war die Höhe: NORD-Industriegetriebe vollenden Schwerstarbeit an Stauseeprojekt

Linthal_industrial_gear_unit

Mit „Linthal 2015“ steht ein überaus anspruchsvolles Bauvorhaben des Schweizer Energieunternehmens Axpo vor der Vollendung: Das größte Wasserkraftprojekt der Schweiz wird die Leistung der bestehenden Kraftwerke Linth-Limmern von 480 MW auf 1.480 MW erhöhen. mehr …

20 Jahre NORD Tschechien

Die NORD-DRIVESYSTEMS-Tochter in der Tschechischen Republik feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. mehr …

Neustart auf www.nord.com mit optimierter Bedienung – auch auf mobilen Geräten

Die neugestaltete NORD-Website passt sich mobilen Geräten an und liefert so immer und überall einen komfortablen Zugriff auf Antriebsinformationen

Die komplette Welt der Antriebstechnik ist jetzt auch unterwegs jederzeit schnell und bequem zugänglich. In einem frischen Design und mit einer verbesserten Bedienung auf mobilen Geräten ging Anfang März die neue Website von NORD DRIVESYSTEMS online. Unter www.nord.com finden Nutzer aus allen Branchen passende Antriebslösungen für die verschiedensten Aufgaben. Produktinformationen, Referenzprojekte und das Download-Angebot werden auf PCs, Tablets und Smartphones übersichtlich präsentiert. mehr …

Förderantriebe und Industriegetriebe im Blockgehäuse

Auf der Hannover Messe 2014 zeigt NORD DRIVESYSTEMS hocheffiziente Antriebskomplettlösungen für fördertechnische Anlagen. Kompakte zweistufige Kegelradgetriebe werden mit Energiesparmotoren kombiniert. mehr …

Fördern, Takten, Heben mit einheitlicher Bedienung: Integrierte Antriebseinheiten von NORD für die Fördertechnik

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS liefert aufeinander abgestimmte, einheitlich bedienbare Antriebssysteme für Förderanwendungen in allen Branchen. Die Getriebemotoren werden anwendungsbezogen projektiert und konfiguriert. Energieeffiziente dezentrale Frequenzumrichter und Motorstarter zur Wand- oder Motormontage bieten die jeweils erforderliche Steuerung bzw. Regelung. mehr …

Antriebskonzepte aus einem Guss für automatische Gepäckförderanlagen

messebericht_interairport

Auf der inter airport Europe 2013 in München hat NORD DRIVESYSTEMS ein durchgängiges Antriebskonzept für die Gepäcklogistik auf Flughäfen vorgeführt. Kombiniert mit effizienten NORD- Getriebemotoren ergeben die dezentralen Frequenzumrichter und Motorstarter des Herstellers eine schlanke, bedienfreundliche Lösung aus einem Guss. mehr …

Effiziente Antriebspakete für Gepäckbeförderung NORD DRIVESYSTEMS auf inter airport Europe

Highly_efficient_drive_components_nord

Auf der inter airport Europe 2013 zeigt NORD DRIVESYSTEMS hocheffiziente Antriebskomplettlösungen für Gepäckförderanlagen, bestehend aus neuen zweistufigen Kegelradgetrieben , Energiesparmotoren und leistungsfähigen dezentralen Frequenzumrichtern . mehr …