Industriegetriebe

Bis 242.000 Nm Drehmoment im Blockgehäuse

Das Sortiment der Industriegetriebe erweitert NORD um neue Modelle mit 25.000 Nm, 30.000 Nm, 40.000 Nm, 50.000 Nm, 74.000 Nm, 101.000 Nm, 141.000 Nm und 242.000 Nm.

NORD DRIVESYSTEMS ist der einzige Hersteller, der modulare Industriegetriebe bis 242.000 Nm Abtriebsdrehmoment mit einteiligem Blockgehäuse baut.

Industrial Gear Unit, riduttori industriali

Industriegetriebe

Industrial Gear Unit, riduttori industriali Das Konstruktionsprinzip, das 1981 bei NORD in Bargteheide entwickelt wurde, gewährleistet höchste Radial- und Axial-Belastbarkeit. Alle Lagerstellen sind im Gehäuseblock integriert, so dass es keine drehmoment- und querkraftbelasteten Dichtflächen gibt. Engste Toleranzen, bedingt durch die Bearbeitung in einer Aufspannung, sorgen für ruhigen Lauf und extrem lange Standzeiten.



Flanschpumpe

Industriegetriebe mit einer Flanschpumpe

Industriegetriebe_mit_Flanschpumpe

Hilfsgetriebe

Industriegetriebe mit einem Hilfsgetriebe

Hilfsgetriebe

Rücklaufsperre

Industriegetriebe mit einer Rücklaufsperre

Ruecklaufsperre

Drehmomentstütze

Industriegetriebe mit einer elastischen Drehmomentstütze

Elastische_Drehmomentstuetze

Motorrahmen

Industriegetriebe auf einen Motorrahmen

Motorrahmen

Axiallüfter

Industriegetriebe mit einem Axiallüfter

Axialluefter

Axiallüfter mit Haube

Industriegetriebe mit einem Axiallüfter mit zusätzlichen Haube

Axialluefter_Haube

Schrumpfscheibe

Industriegetriebe in einer Hohlwellenausführung mit Schrumpfscheibe

Hohlwelle_Schrumpfwelle

Abtriebswelle

Industriegetriebe mit einer beidseitigen Abtriebswelle

Beidseitige_Abtriebswelle

Die Getriebe selbst sind modular aufgebaut – ein Baukastensystem bietet breite Vielfalt bei der Komponentenauswahl und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Konfiguration an Kundenbedürfnisse. Dieselbe hohe Flexibilität gilt auch für die Wahl des Übersetzungsverhältnisses sowie der Lage der Antriebswellen. Anwendern stehen bei Industriegetrieben von NORD sechs Aufstellseiten und die Option zur Flanschbefestigung zur Verfügung. Das umfangreiche Programm an zusätzlichen Ausstattungsmerk-malen umfasst unter anderem Scheiben- und Trommelbremsen, eine Drywell-Lösung mit zusätzlicher Ölabtropfscheibe und Leckölanzeige oder Ölsensor sowie unterschiedliche Kühlsysteme. Die maximal adaptierbare Leistung der Getriebe beträgt 1 Megawatt.

Hydraulikkupplung

Industriegetriebe mit Hydraulik - /Flüssigkeitskupplung

Hydraulik_Fluessigkeitskupplung

Motoradapter

Industriegetriebe in Stirnradbauform mit einem Motoradapter

Motoradapter

Umlaufschmiere

Industriegetriebe mit einer Flanschpumpe mit einer Umlaufschmiere

Flanschpumpe_Umlauf_Schmiere

Kühlschlange

Industriegetriebe mit zusätzlicher Kühlschlange

Kuehlschlange

Abtriebsflansch

Industriegetriebe mit einem Abtriebsflansch mit einem erweiterten Lagerabstand

Abtriebsflansch_erweiterer_Lagerstand

Lagerabstand

Industriegetriebe mit erweitertem Lagerabstand

Erweiterter_Lagerstand

externe Kühlung

Industriegetriebe mit externer Kühlung

Externkuehlung

Hohlwelle

Industriegetriebe in Kegelradgetriebebauform mit zusätzlicher Hohlwelle

Kegelradgetriebe_Hohlwelle

Motoradapter

Industriegetriebe in Kegelradgetriebebauform mit einem Motoradapter

Motoradapter_Flachgetriebe

Öltank

Industriegetriebe mit einem Öltank

Oeltank

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Treten Sie mit Getriebebau NORD in Kontakt.