nsd tupH
Oberflächenbehandlung für Aluminiumgehäuse
Mit nsd tupH behandelte Produkte sind optimal für extreme Umgebungsbedingungen und Hygieneanforderungen.
nsd tupH Oberflächenbehandlung

Antriebstechnik für extreme äußere Bedingungen in einer Produktvielfalt, die Sie von Standard-Getriebemotoren kennen, jedoch mit der Widerstandskraft von Edelstahl und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – für diese Anforderung hat NORD DRIVESYSTEMS jetzt eine Antwort: In einem speziellen Verfahren wird die Aluminiumoberfläche veredelt und dadurch extrem widerstandsfähig. Zusammen mit einer besonderen Versiegelung ist diese Schicht bis zu 7-mal härter als das Grundmaterial Aluminium und bis zu 1000-mal härter als Farben und Lacke und ist dadurch sehr verschleißarm. Es bietet somit einen einzigartigen Korrosionsschutz, da es sich nicht um eine Farbschicht handelt, die sich lösen oder abblättern könnte.

nsd tupH für die Lebensmittelindustrie
- Konformität nach FDA Title 21 CFR 175.300
- Ausführliche Tests mit einer breiten Palette an Reinigungsmitteln wurden durchgeführt
Vorteile von nsd tupH
- Korrosionsbeständig und verhindert Kontaktkorrosion
- Leicht zu reinigende Oberflächen
- Beständig gegen Säuren und Laugen (gesamter pH-Bereich)
- Keine Unterwanderung, auch nicht bei Beschädigungen
- Kann nicht abblättern
- Kostengünstige Alternative zu Edelstahl
- Leichter als Edelstahl
nsd tupH für extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen
- Reinigung mit Chemikalien (Wash Down, gesamter pH-Bereich)
- Hohe Luftfeuchtigkeit
- Offshore und Küstengebiete
- Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Autowaschanlagen
- Molkereien
- Pharmaindustrie
- Wasser- und Abwasseranlagen
Durchgeführte Tests oberflächenbehandelter Aluminium-Gehäuseteile:
- ASTM D714 Blasenbildung
- ASTM D610-08 Korrosion
- ASTM D1654-08 Ritzen
- ASTM B117-09 Salzsprühtest
- ASTM D3170 Gravelometer Test
- DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung
- DIN EN ISO 2409 Gitterschnittprüfung
nsd tupH Sealed Surface Conversion System
- Oberflächenveredlung
- Kein Abplatzen möglich
- Korrosionsfest wie Edelstahl
- Kein Abblättern
- Kein Unterwandern
- Konformität nach FDA Title 21 CFR 175.300
Verfügbare Produkte mit nsd tupH
SMI
Glattmotor
Die Vorteile in der Übersicht | Lack | Nickel- und Nickel-Teflon-Beschichtung | Edelstahl | nsd tupH |
Kein Abblättern von Beschichtungen möglich | – – | – – | ++ | ++ |
Keine Beschichtung | – – | – – | ++ | ++ |
Korrosionsbeständig | + | + | ++ | ++ |
Kosten | + | + | –– | + |
Gewicht | ++ | ++ | –– | ++ |
Verfügbares Produktspektrum | + | + | –– | + |
Gleichmäßige Oberfläche | – – | – | ++ | ++ |
Wärmeleitfähigkeit | + | + | –– | + |