Zolltarifnummern

Bitte entnehmen Sie dieser Aufstellung die Zolltarifnummern unserer Produktgruppen, gemäß dem Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung von Waren.

Produktgruppe Zolltarifnummer
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
bis 0,75 kW
8501 51 00
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
bis 7,5 kW
8501 52 20
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
bis 37 kW
8501 52 30
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
bis 75 kW
8501 52 90
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
ab 75 kW
8501 53 81
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
ab 375 kW
8501 53 94
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom)
ab 750 kW
8501 53 99
Stirn(rad)getriebe
(Getriebe ohne Motor)
8483 40 21
Kegel(stirn)radgetriebe
(Getriebe ohne Motor)
8483 40 23
Schneckengetriebe
(Getriebe ohne Motor)
8483 40 25
Andere (Flachgetriebe etc.)
(Getriebe ohne Motor)
8483 40 29
Getriebe/Motor (Gleichstrom)
bis 0,75 kW
8501 31 00
Getriebe/Motor (Gleichstrom)
bis 7,5 kW
8501 32 20
Getriebe/Motor (Gleichstrom)
bis 75,0 kW
8501 32 80
Getriebe/Motor (Gleichstrom)
bis 375 kW
8501 33 00
Teile/Zubehör für Getriebe
8483 90 89
Teile/Zubehör für Motoren
8503 00 99
Frequenzumrichter bis 7,5 kVA
8504 40 85
Frequenzumrichter ab 7,5 kVA
8504 40 86
Starter
8436 50 03
Drosseln
8504 50 95
Teile/Zubehör für Frequenzumrichter
8504 90 99