Saubere Lösungen
für viele Industrien

Leichte und leicht zu reinigende Kegelstirnradgetriebe

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen bietet NORD DRIVESYSTEMS zweistufige Kegelstirnradgetriebe aus Aluminium in fünf Baugrößen mit Drehmomenten bis 660 Nm an, die besonders einfach gereinigt werden können. Die Washdown-Bauart basiert auf glatten geneigten Flächen und Übergängen mit großen Radien, vermeidet Kammern und kommt ohne Montagedeckel aus. Reinigungsflüssigkeiten laufen immer leicht und vollständig von den Oberflächen ab, die dank der besonderen Konstruktion auch deutlich kühler als die vergleichbarer Antriebe bleiben. Das Design zielt unter anderem auf den Einsatz in der Lebensmittelbranche ab und berücksichtigt hierzu internationale Richtlinien und Normenwerke wie EHEDG, ANSI / BISSC und ANSI / NSF. Bei Bedarf können die Getriebe für besondere Anforderungen mit Wellendichtringen in doppelter Ausführung ausgestattet werden. Die mit Hohl- oder Vollwelle erhältlichen Getriebe gibt es sowohl in offener als auch in geschlossener Ausführung.

Märkte

Der Einsatz von leicht zu reinigenden Produkten ist in Märkten interessant, in denen erhöhte Hygienestandards erfüllt werden müssen.