Produktneuheiten

Produktneuheiten der mechanischen und elektronischen Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS

NORDAC LINK 530P_unterschiedliche Baugrößen_Leistungswerte

NEU: Leistungsbereich bis 22 kW: Universalumrichter NORDAC PRO SK 500P

Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P von NORD DRIVESYSTEMS basieren auf neuester Technologie und sind perfekt für jede Antriebsaufgabe gerüstet. In Kürze kommt die Leistungserweiterung des neuen NORD-Flaggschiffes bis 22 kW auf den Markt.

Weitere Informationen hier...

Getriebe und Motor in einem: das neue NORD DuoDrive

NORD stellt mit dem DuoDrive eine patentierte Neuheit vor, die den hocheffizienten IE5+ Motor zusammen mit einem einstufigen Stirnradgetriebe vollständig in ein Gehäuse integriert und damit den Systemwirkungsgrad optimiert. Die Vorteile sind unter anderem kompakter Bauraum, hohe Leistungsdichte und sehr geringe Geräuschemissionen.

Weitere Informationen hier...
NORDAC ON ON+ Sk 300P Zahnradhintergrund Produktneuheit

Der neue dezentrale Frequenzumrichter NORDAC ON.

Der NORDAC ON wurde speziell für die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik sowie das Zusammenspiel mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt und zeichnet sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise aus. Eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.

Weitere Informationen hier...

IE5+ die neue Synchronmotorengeneration von NORD

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.

Weitere Informationen hier...

Weitere Produktneuheiten:

SAFOMI Produktmontage Webnews ANUGA FOODTEC

Technische Innovation in der Misch- und Rührtechnik

MAXXDRIVE®-Industriegetriebe eignen sich hervorragend für den Einsatz in großen Mischern. Mit dem SAFOMI-Adapter präsentiert NORD eine technische Innovation für diesen Anwendungsbereich: einen Flansch mit integriertem Ölausgleichsbehälter, der unter anderem die Betriebssicherheit verbessert und mit weniger Verschleißteilen auskommt.

Weitere Informationen hier...
NORD Produkte mit verschiedenen Oberflächenveredelungen

Neue Namen für Oberflächenschutz

NORD bietet eine große Auswahl an Lackierungen, um den optimalen Oberflächenschutz für Ihre Anwendung und Umgebungsbedingung zu bieten.

Diese Lackierungen bekommen nun neue Bezeichnungen – die technischen Eigenschaften bleiben unverändert.

Weitere Informationen hier...
Belüftetes MAXXDRIVE Industriegetriebe auf Schwinge

MAXXDRIVE® XT - Die neue Industriegetriebe-Generation

Die neuen 2-stufigen Kegelstirnradgetriebe sind speziell für Anwendungen optimiert, in denen geringe Übersetzungen in Kombination mit hohen Leistungen gefragt sind. Die Serie ist standardmäßig mit einem stark verrippten BLOCK-Gehäuse und einem integrierten Axiallüfter ausgerüstet.

  • Drehmoment: 15.000 – 75.000 Nm
  • Leistungen: 1,5 – 1.500 kW
  • 7 Baugrößen
  • optimierte Gehäusegeometrieund Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axialfan
  • geringe Laufgeräusche

Weitere Informationen hier...
NordconApp, NORD APP, key visual

Service per NORDCON APP

Die NORDCON APP ist eine mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung für alle NORD-Antriebe mit folgenden Vorteilen:

  • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
  • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
  • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
  • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter

Weitere Informationen hier...