SK 200E - NORDAC FLEX - Frequenzumrichter

Flexibel zu installieren

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Leistungen: 0.33 - 30 hp
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wand- oder Motormontage
Spannung: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Steuerklemmen: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
Encoderschnittstellen: HTL / CANopen

Features

Flexibel zu installieren, einfach zu warten. Der NORDAC FLEX ist unser flexibelster Umrichter, der sich durch skalierbare Funktionalität an jede Kundenanwendung anpasst. Aufgrund der umfangreichen Steckbarkeit sowie dem einfachen Parametertransfer via EEPROM Speicher sind Installation und Wartung bei dem SK 200E zuverlässig und schnell erledigt.

  • Motormontiert
  • Montage außerhalb des Schaltschranks

  • Hohe Regelgüte
  • 4-Quadrantenbetrieb
  • Integrierter Bremsgleichrichter zur Ansteuerung einer Motorbremse
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
  • Energiesparfunktion für Teillastbereich
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integrierter Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren
  • Steuerung und geschlossene Regelung
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus und Gleichlauf
  • STO und SS1 – Funktionale Sicherheit integriert
  • Hubwerksfunktionalität

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pumpenanwendungen

  • Feldbusprotokolle
  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • Ethernet-basierende Bussysteme
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

Schnellzugang

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

NORD S7 Standardbausteine

NORD S7 Standardbausteine

Palettierer Symach

Dynamisch Palettieren

Palettiermaschinen nehmen eine Schlüsselfunktion im Produktions- und Vertriebsprozess ein. Sie müssen reibungslos funktionieren, damit Produktströme nicht ins Stocken geraten, und sich flexibel verschiedenen Gütern und Anwendungen anpassen lassen. Energiespar-Getriebemotoren mit dezentralen Frequenzumrichtern der Baureihe SK 200E von NORD übernehmen in SYMACH-Palettierern die anspruchsvollen Motion-Control-Aufgaben.

Flughafen Hamburg

Koffer auf Reisen am Flughafen Hamburg

Im internationalen Flughafen Hamburg erstrecken sich mehrere Kilometer Gurtförderer. Sie werden in der Gepäckabfertigung vielseitig zum Zusammenführen, Einschleusen, Aufstauen und Sortieren verwendet. Die effiziente Organisation von Lagerung und Transport ist essentiell. Das bedeutet höchste Priorität auf Zuverlässigkeit der Förderanlagen und Vermeidung von Störfällen durch leistungsfähige Antriebstechnik. NORD hat diese implementiert und erfüllt zudem die hohen Ansprüche des Kunden an seine Dienstleister hinsichtlich Instandhaltung und Wartung