Frequenzumrichter

Leistungsfähige, kompakte Frequenzumrichter

NORD produziert Frequenzumrichter und Motorstarter für die erforderliche Leistungselektronik. Umrichterlösungen sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

Buskommunikation

Unsere Antriebselektronik unterstützt alle marktüblichen Bussysteme und kommuniziert mit allen Steuerungen.

  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-basierende Bussysteme
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E

Ökonomisch im Betrieb

Der NORDDAC BASE ist die ökonomisch dezentrale Variante für die einfache Antriebsaufgabe. Dieses Produkt der NORD-Antriebselektronik erfordert einen nur geringen Installationsaufwand, bietet robustes Design und ist für die einfache Montage außerhalb des Schaltschranks konzipiert.

Leistungen:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - Frequenzumrichter SK 200E

Flexibel zu installieren

Der NORDAC FLEX ist unser dezentraler Antrieb mit flexiblen Installationsmöglichkeiten. Er zeichnet sich durch seine skalierbare Funktionalität und seine Flexibilität in der Konfiguration aus.
Aufgrund der umfangreichen Steckbarkeit sowie durch den einfachen Parametertransfer via EEPROM Speicher gestalten sich Installation und Wartung dieses Umrichters mühelos.
Leistungen:
0.33 - 30 hp

NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500E

Vielseitig einsetzbar

Der NORDAC PRO ist der Umrichter für jede Antriebsaufgabe. Er bietet einen großen Leistungsbereich und ist durch steckbare Optionsbaugruppen funktional erweiterbar. Für den Wärme-Abtransport kommen bei diesem Umrichter variable Kühlkonzepte zum Einsatz, die eine Wärmeabfuhr außerhalb des Schaltschranks ermöglichen.

Leistungen:
0.33 - 125 hp