SK 500E - NORDAC PRO - Frequenzumrichter

Vielseitig einsetzbar

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Leistungen: 0.33 - 125 hp
  • Schutzklasse: IP20
Spannung: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Steuerklemmen: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoderschnittstellen: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Baugrößen: 11

Features

Der NORDAC PRO ist der Umrichter für jede Antriebsaufgabe. Er bietet einen großen Leistungsbereich und ist durch steckbare Optionsbaugruppen funktional erweiterbar. Für den Wärme-Abtransport kommen bei diesem Umrichter variable Kühlkonzepte zum Einsatz, die eine Wärmeabfuhr außerhalb des Schaltschranks ermöglichen und lässt sich durch verschiedene Optionsmodule an die Applikationsanforderung einfach anpassen.

  • Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren
  • Funktional erweiterbar durch steckbare Bedienungs- oder Kommunikationsmodule

  • POSICON - Integrierter Positioniermodus und Gleichlauf
  • Externer Bremsgleichrichter kann von NORDAC PRO über Digitalausgang oder Multifunktionsreilais eine Motorbremse ansteuern
  • Hohe Regelgüte durch Stromvektorregelung
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen, beispielsweise eine Zustandsüberwachung des Antriebs für die Prozessdatenvorverarbeitung
  • Energiesparfunktion im Teillastbereich
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integriertes Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Steuerung und geschlossene Regelung
  • STO und SS1 – Funktionale Sicherheit integriert
  • Hubwerksfunktionalität
  • für den Open- oder Closed-Loop-Betrieb geeignet
  • bietet einen 4-Quadrantenbetrieb

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Prozessindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Allgemeiner Maschinenbau

  • Feldbusprotokolle
  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-basierende Bussysteme
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH aus Oberlahr zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Anlagen und Systemen zum Schneiden von Lebensmitteln. Mit frei programmierbaren antriebsnahen Funktionen nach IEC 61131 ermöglicht ein Frequenzumrichter SK 500E für Schneidemaschinen das Portionieren unterschiedlichster Lebensmittel.

Bühnentechnik Theater Duisburg

Ruckfreies Positionieren

Das Theater für Oper, Ballett, Schauspiel und Konzerte ließ neue elektrische Ausrüstung zum Betrieb der Maschinerie hinter den Kulissen installieren. Im Theater Duisburg steuern die Achsrechner Elektromotoren an. Jeder der über hundert konfektionierten Schaltschränke ist mit dem Frequenzumrichter SK 535E bestückt welche serienmäßig ein integriertes Bremsenmanagement, Brems-Chopper und Netzfilter sowie sensorlose Stromvektorregelung mitbringen.

Gondeln GinD

Dosiertes Verfahren

Góndolas in Design, S.L., entwickelt und produziert maßgeschneiderte Systeme zur Wartung und Reinigung von Gebäudefassaden. Mit innovativen Gondelsystemen werden viele besondere Herausforderungen bewältigt. Antriebstechnik von NORD sorgt für das Heben, Drehen und genaue Positionieren des Gondelsystems zur Fassadenreinigung. Ein Frequenzumrichter SK 500E übernimmt hierbei verschiedenste Aufgaben.

Stros Aufzüge

Maßgeschneiderte Antriebslösungen für Bauaufzüge

Der Bauaufzugshersteller STROS aus Tschechien bedient weltweit seine Kunden. NORD Antriebseinheiten für die Bauaufzüge von STROS bestehen aus drei Kegelstirnradgetriebemotoren mit externen Bremswiderständen welche mit einem Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500E mit Hubwerksfunktion ausgestattet sind, der die drei Motoren regelt und für sanftes Starten und Bremsen und hohe Positionsgenauigkeit sorgt.