NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E

Ökonomisch im Betrieb

  • SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter
  • SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter
  • SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter
  • SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter
  • SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter

Der NORDAC BASE ist NORDs ökonomische Antriebslösung im Bereich der dezentralen Umrichter-Technik. Mit dem NORDAC BASE erhalten Sie Technik im robusten Design, die speziell für einfache Antriebslösungen konzipiert ist und eine kostengünstige Montage außerhalb des Schaltschranks erlaubt.

Leistungen:
0.33 - 3.0 hp
Spannung:
1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V

Features

Der NORDAC BASE ist NORDs ökonomische Antriebslösung im Bereich der dezentralen Umrichter-Technik. Mit dem NORDAC BASE erhalten Sie Technik im robusten Design, die speziell für einfache Antriebslösungen konzipiert ist und eine kostengünstige Montage außerhalb des Schaltschranks erlaubt.

  • Dezentrale flexible Installation außerhalb des Schaltschranks

  • Robustes Design
  • Ökonomische Antriebslösung für einfache Aufgaben
  • Hohe Regelgüte durch Stromvektorregelung
  • 4-Quadrantenbetrieb (1,5 / 2,2kW)
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
  • Energiesparfunktion für Teillastbereich
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integrierter Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren
  • Steuerung und geschlossene Regelung

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pumpenanwendungen

  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

Schnellzugang