Keilriemenverstellgetriebe
Ruhig und robust
- Leistungen: 0.16 - 150 hp
Baugrößen: | 6 |
---|---|
Übersetzungen: | 5.00:1 - 3 000.00:1 |
Features
Robust und wartungsarm. NORD Verstellgetriebe sind zuverlässige Antriebslösungen für Anwendungen unter Dauerbelastung und eine optimale Lösung ein einfachen Förderanlagen oder im Bereich von Pumpenanwendungen und Rührwerken.
- Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
- robust und wartungsarm
- anwendungsspezifische Ausführungen
- Einfache Förderanlagen
- Pumpen
- Rührwerke