UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe

Geräuscharm und Glatt

  • Leistungen: 0.16 - 5.0 hp
  • Drehmoment: 186 - 4 683 lb-in
Baugrößen: 5
Bauform: UNIVERSAL
Übersetzungen: 5.00:1 - 3 000.00:1

Features

SMI-Schneckengetriebe bieten eine hohe Leistungsdichte und sind äußerst kompakt. Sie zeichnen sich durch eine geräuscharme Drehmomentübertragung aus. Aufgrund des einfachen, aber wirkungsvollen Aufbaus entstehen so erhebliche Bauraumvorteile gegenüber anderen Getriebearten. SMI- Schneckengetriebe sind in folgenden Ausführungen erhältlich: glatte Oberfläche, geschlossene Oberfläche.

  • Hohl- und Vollwellengetriebe
  • Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung
  • Winkelgetriebe

  • hohe Überlastfähigkeit
  • anwendungsspezifische Ausführungen
  • Sanfter und geräuscharmer Lauf
  • Aluminium-Gehäuse-Ausführung bietet geringes Gewicht
  • Modular, flexibel und daher vielseitig einsetzbar
  • Glatte Gehäuseoberfläche für Wash-down-Anwendungen
  • nsd tupH-Ausführung möglich
  • anwendungsspezifische Ausführungen

  • Intralogistik
  • Fördertechnik

Schnellzugang

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator