Getriebemotoren

Langlebig und zuverlässig für Ihre Anwendung
Konstrukteur

NORD fertigt Getriebemotoren mit hohen Abtriebsdrehmomenten und hohem Wirkungsgrad für unterschiedlichste Anwendungen in über 100 Branchen. Aus unserem Produktbaukasten mit seiner immensen Vielfalt an Baureihen, Baugrößen, Leistungsklassen, Ausstattungs- und Getriebevarianten konfigurieren wir maßgeschneiderte Antriebslösungen nach Ihren Anforderungen. Profitieren Sie bei der Konstruktion von den typischen NORD-Vorteilen.

Größerer Leistungsbereich mit weniger Varianten

Die Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS sind in ihren technischen Daten praxisnah und anwendungsoptimiert ausgelegt. Deshalb senken sie Ihre Konstruktionskosten und vereinfachen die Dimensionierung Ihrer Antriebssysteme. Außerdem können Sie dank der hohen Überlastfähigkeit unserer Getriebemotoren die zu installierende Motorleistung kleiner dimensionieren. Viele Getriebemotoren werden auf die zu erwartenden Lastspitzen im Betrieb ausgelegt. Diese werden aber nur selten und kurzzeitig erreicht. Getriebemotoren von NORD sind stark überlastfähig. Sie können also mit einem kleiner dimensionierten NORD-Getriebemotor in vielen Fällen Kosten, Bauraum und Anschlussleistung sparen. Außerdem kann mit weniger Motorvarianten ein großes Leistungsspektrum abgedeckt werden. Stellen Sie sich mit unserem Produktkonfigurator anhand der technischen Daten für Ihre Anwendung den passenden Getriebemotor zusammen und generieren direkt die zugehörigen CAD-Daten für Ihre Projektplanung.

Langlebige Produkte für zuverlässige Konstruktionen

Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS sind besonders langlebige und zuverlässige Antriebskomponenten. Durch die Fertigung aller Einzelteile in eigenen Werken, hat NORD DRIVESYSTEMS nicht nur direkten Zugriff auf die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen und technischen Daten, sondern kann auch alle technischen Parameter der Getriebemotoren über die gesamte Lebensdauer bestimmen. Die Ersatzteilversorgung und lange Lieferbarkeit der Getriebemotoren unterstützen nicht nur die Langlebigkeit unserer Getriebemotoren, sondern auch die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Anwendung. Bei Neu- und Weiterentwicklungen unserer Getriebemotoren achten wir auf Montagefreundlichkeit, vergleichbare Baumaße und Abwärtskompatibilität zu Vorgängermodellen. So wird ihre Anlagenkonstruktion genauso langlebig wie unsere Produkte.

Normen und Effizienzklassen überwachen wir für Sie

Aktuell existieren weltweit verschiedene Standards für die Energieeffizienz von Getriebemotoren. Auch elektrische Normen, Ex-Schutz-Regelungen, Zertifikate und internationale Zulassungen fallen weltweit unterschiedlich aus. Mit NORD DRIVESYSTEMS arbeiten Sie immer auf dem aktuellen Stand der Normen und Richtlinien weltweit. Wir haben die erforderlichen Dokumente und Zulassungen für Ihren Zielmarkt im Blick. Konzentrieren Sie sich auf die Konstruktion Ihrer Maschinen und Anlagen. Wir liefern Ihnen den zum Einsatzort passenden Getriebemotor weltweit in der geforderten Effizienzklasse. Bei Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS wissen Sie vor der Bestellung, dass Sie den zur Norm passenden Getriebemotor erhalten werden.

Der NORD-Produktbaukasten – für Konstrukteure gemacht

NORD DRIVESYSTEMS liefert Komplettsysteme für die Antriebstechnik aus einer Hand. Für die Konfiguration von Getriebemotoren steht Konstrukteuren ein optimal abgestimmter Baukasten zur Verfügung, der große Vorteile und individuell abgestimmte Antriebstechnik aus einem Guss bietet. Durch die eigene Herstellung sämtlicher Einzelteile für die Getriebemotoren hat NORD DRIVESYSTEMS nicht nur die volle Kontrolle über den gesamten Fertigungsprozess, alle Eigenschaften und die Qualität jedes Bauteils, es sind auch alle Systemteile perfekt aufeinander abgestimmt und in vielen Varianten miteinander zu kombinieren. Stellen Sie sich mit unserem myNORD-Produktkonfigurator anhand der technischen Daten für Ihre Anwendung online den passenden Getriebemotor mit allen verfügbaren Optionen aus dem Baukasten zusammen. Im Anschluss können Sie die zugehörigen CAD-Daten und Zeichnungen direkt für Ihre Projektplanung generieren und herunterladen. Stellen Sie auch gerne direkt eine Anfrage bei uns.

Der NORD-Produktbaukasten – höchste Qualität in jedem Detail

NORD DRIVESYSTEMS liefert Komplettsysteme für die Antriebstechnik aus einer Hand. Für die Konfiguration von Getriebemotoren steht Konstrukteuren ein optimal abgestimmter Baukasten zur Verfügung, der große Vorteile und individuell abgestimmte Antriebstechnik aus einem Guss bietet. Getriebemotoren von NORD arbeiten hochpräzise und langlebig und sind auch für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen bestens geeignet. Wir investieren ständig in modernste Fertigungsanlagen, um die selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards unserer Getriebemotoren abzusichern. Nur hochwertige Werkstoffe und Normteile gelangen nach sorgfältiger Prüfung auf Güte, Gefüge und Festigkeit in den Fertigungsablauf und allen Fertigungsstufen sind harte Qualitätskontrollen jedes Bauteils nachgeschaltet. Deshalb können Sie sich auf die gründlich und praxisnah geprüfte Funktionalität und Betriebssicherheit unserer Getriebemotoren verlassen.

Alle Produktparameter im Griff dank großer Fertigungstiefe

Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS sind besonders langlebige und zuverlässige Antriebskomponenten. Durch die Fertigung aller Einzelteile der Getriebemotoren in eigenen Werken, hat NORD DRIVESYSTEMS direkten Zugriff auf die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen und technischen Parameter der Getriebemotoren. Die Fertigung von Gehäusen, Verzahnteilen, Antriebselektronik und Motorwicklungen erfolgt ebenso in unseren eigenen Produktionsstandorten wie die Entwicklung, Montage und Qualitätssicherung.