BLOCK Stirnradgetriebemotor

Der robuste Allrounder

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Leistungen: 0.16 - 200 hp
  • Drehmoment: 88 - 230,000 lb-in
Baugrößen: 11
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 1.35 - 14,340 : 1

Features

Funktionalität mit Tradition. NORD Stirnradgetriebe werden seit den 80er Jahren im bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt und überzeugen unter anderem durch Wartungsarmut und lange Lebensdauer.

  • Vollwellengetriebe
  • Fuß- und Flanschausführung
  • Koaxial-Getriebe

  • Hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
  • kompakte Bauform bedeutet einen geringen Platzbedarf
  • Grauguss-Gehäuse bietet den Vorteil von Robustheit
  • Hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
  • Geräuscharmer Lauf
  • anwendungsspezifische Ausführungen

  • Pumpen
  • Lüfter
  • Intralogistik
  • Verpackungstechnik

Schnellzugang