STANDARD Stirnradgetriebe

Der bewährte Klassiker

  • Leistungen: 0.16 - 10 hp
  • Drehmoment: 440 - 6160 lb-in
Baugrößen: 6
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 1.92:1 - 488.07:1

Features

Das Standard Stirnradgetriebe ist eine Konstruktion, die den grundsätzlichen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Getrieben und Getriebemotoren entspricht und unter anderem in der Intralogistik einsetzbar ist.

  • Vollwellengetriebe
  • Fuß- und Flanschausführung
  • Koaxial-Getriebe

  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • anwendungsspezifische Ausführungen

  • Pumpen
  • Lüfter

Schnellzugang