NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor

Der innovative Performer

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Leistungen: 0.16 - 50 hp
  • Drehmoment: 248 - 29,200 lb-in
Baugrößen: 13
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 1.07 – 456.77 : 1

Features

Das NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe mit seiner glatten Oberfläche ist eine innovative Antriebslösung für alle Anwendungen, bei denen es besonders auf Sauberkeit ankommt. Diese innovativen und patentierten Getriebe kommen ohne Montageöffnungen aus. Dies erhöht die Produktstabilität und schafft gleichzeitig eine glattere Oberfläche, auf der sich weder Flüssigkeiten noch feste Stoffe sammeln können.

  • Vollwellengetriebe
  • Fuß- und Flanschausführung
  • Koaxial-Getriebe

  • Hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
  • Aluminium-Gehäuse-Ausführung bietet geringes Gewicht
  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • Innovatives Design
  • Hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
  • Geräuscharmer Lauf
  • weiter Drehzahlbereich
  • nsd tupH-Ausführung möglich
  • anwendungsspezifische Ausführungen
  • Hohe Antriebsdrehmomente

  • Pumpen
  • Lüfter
  • Intralogistik
  • Verpackungstechnik
  • Rührwerke

  • SK 071.1
  • SK 171.1
  • SK 371.1
  • SK 571.1
  • SK 771.1
  • SK 871.1
  • SK 971.1
  • SK 1071.1

Schnellzugang