BLOCK Flachgetriebemotor

Schlank und leistungsstark

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Leistungen: 0.16 - 250 hp
  • Drehmoment: 575 - 680 000 lb-in
Baugrößen: 15
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 4.03:1 - 6,616.79:1

Features

Flachgetriebemotoren bieten, kombiniert mit zentralen oder dezentralen Frequenzumrichtern , vielfältige Systemlösungen mit höchster Effizienz und Wirtschaftlichkeit in allen Anlagen. Durch das verwendete Blockgehäuse-Konzept sind lange Lebenszyklen und geringer Wartungsaufwand garantiert.

  • Voll- und Hohlwelle (Passfeder, Gripmaxx, Schrumpfscheibe)
  • Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung und CEMA Schneckenförderer-Ausführung
  • Parallelwellengetriebe

  • Schlanke Bauform für raumsparenden Einbau
  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • hocheffizient und daher geringe Betriebskosten
  • verschiedene Lagerkonzepte garantieren hohe Axial-und Radialbelastbarkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • robustes Design für lange Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
  • Optional: Drywell-Ausführung für Mixer und Rührwerke
  • wartungsarm und daher günstig in der Unterhaltung
  • anwendungsspezifische Ausführungen

  • Rührwerke
  • Schüttgutförderer
  • Kräne
  • Schneckenförderer
  • Pressen
  • Fahrantriebe

Schnellzugang

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator

Palettierer Symach

Dynamisch Palettieren

Palettiermaschinen nehmen eine Schlüsselfunktion im Produktions- und Vertriebsprozess ein. Sie müssen reibungslos funktionieren, damit Produktströme nicht ins Stocken geraten, und sich flexibel verschiedenen Gütern und Anwendungen anpassen lassen. Energiespar-Getriebemotoren mit dezentralen Frequenzumrichtern der Baureihe SK 200E von NORD übernehmen in SYMACH-Palettierern die anspruchsvollen Motion-Control-Aufgaben.

Electromech

Antriebslösungen für Zugangsschächte

Der Fördertechnikspezialist ElectroMech ist der größte Krananlagenbauer in Indien und bietet Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen in der industriellen Fertigung sowie in Infrastrukturprojekten. In Pune produziert das Unternehmen ein breites Sortiment an Hubwerken und Kränen. Exakt synchronisierte, robuste NORD-Antriebe samt Frequenzumrichtern im Schaltschrank bewegen Hubwerke zum Absenken und Heben der Versorgungsplattformen.