MAXXDRIVE Industriegetriebemotor

Produktinformation

Product images

Details

Baugrößen:
9
Drehmoment:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Leistungen:
3.0 - 2.950 hp
Übersetzungen:
5.54: 1 - 30 000 : 1

Die NORD-Industriegetriebe wurden nach dem bewährten Prinzip des Blockgehäuses entwickelt. Das Blockgehäuse ist ein einteiliger Gehäuseblock, in dem alle Lagerstellen integriert sind. Die Fertigbearbeitung dieses Gehäuseblocks erfolgt in einer einzigen Aufspannung auf modernsten CNC-Maschinen. Größte Genauigkeit, Steifigkeit und Festigkeit zeichnen die Blockgehäusekonzeption aus. Es gibt keine Trennfugen zwischen Abtriebsseite und Getriebegehäuse, die querkraft oder drehmomentbelastet sind. Das Prinzip des Blockgehäuses ermöglicht zudem durch den Versatz der Wellenachsen eine sehr kompakte Bauweise und den Einsatz größerer Wälzlager, die eine hohe Lagerlebensdauer garantieren.

Vorteile der Blockbauweise:

  • Optimale Abdichtung
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Hohe Drehmoment Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer
  • Maximierte Lebensdauer für Lager und Verzahnung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Lebensdauer
  • Symmetrische Konstruktion
  • abtriebsseitig B14 Flansch serienmäßig
  • 6 mögliche Einbaulagen
  • Spiegelbildlicher Einbau möglich
  • gleiche Gehäusegröße, Anbaumaße für alle Übersetzungen (2- und 3-stufig)

Schnellzugang

Broschüren

Available Software

Produkt Konfigurator

Konfigurieren Sie NORD Produkte und senden direkt eine Anfrage.

Produkt Konfigurator

Konfigurieren Sie NORD Produkte und senden direkt eine Anfrage.

Sprachen:
Englisch, Deutsch, Tschechisch, Französisch, US-Englisch
Online:
Start