UNIVERSAL SI Schneckengetriebe

Produktinformation

Product images

Details

Baugrößen:
5
Drehmoment:
203 - 2 800 lb-in
Leistungen:
0.16 - 5.0 hp
Übersetzungen:
5.00:1- 3 000.00:1

Hier können sie ihren Antrieb konfigurieren

UNIVERSAL SI- und SMI-Schneckengetriebe von NORD DRIVESYSTEMS bieten eine hohe Leistungsdichte und sind zudem äußerst kompakt. Dabei zeichnen sie sich durch eine geräuscharme Drehmomentübertragung aus. Aufgrund des einfachen, aber wirkungsvollen Aufbaus entstehen so erhebliche Bauraumvorteile gegenüber anderen Getriebearten. Die Getriebe sind in den Ausführungen SI und SMI (mit glatter, geschlossener Oberfläche) verfügbar.

Vorteile

  • Durch viele mögliche Wellendurchmesser bietet das Getriebe mehr Flexibilität für den Kunden.
  • Für jede Getriebegröße bieten IEC-Adapter antriebsseitig mehrere Standardanbauten für Motoren.
  • Betrieb auch als Doppelgetriebe für sehr hohe Übersetzungen möglich.
  • Getriebe können durch die große Auswahl an Komponenten aus dem Getriebebaukasten optimal den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.
  • W-Zylinder (freie Antriebswelle)
  • H10-Vorstufe für größere Übersetzungen
  • Drehmomentstütze

Eigenschaften

  • Zahnräder und Wellen aus dem bewährten Modulbaukastensystem

Besonderheiten

Modular und Flexibel

  • Verwendung unterschiedlicher Motoren durch IEC-Adapter
  • SMI-Flanschgehäuse mit allen Flanschen der SI-Baureihe kombinierbar
  • Optimierter NORD-Getriebebaukasten
  • IEC-Standardschnittstellen B5 / B14 für jede Getriebegröße

NSD Tuph

Sealed Surface Conversion System

  • Oberflächenveredlung
  • Kein Abplatzen möglich
  • Korrosionsfrei wie Edelstahl
  • Kein Abblättern
  • Kein Unterwandern

Vielseitig einsetzbar

  • Aluminiumgehäuse mit Washdown-Effekt
  • Einsetzbar im ATEX-Bereich
  • Viele mögliche Wellendurchmesser

Schnellzugang

Available Software

Produkt Konfigurator

Konfigurieren Sie NORD Produkte und senden direkt eine Anfrage.

Produkt Konfigurator

Konfigurieren Sie NORD Produkte und senden direkt eine Anfrage.

Sprachen:
Englisch, Deutsch, Tschechisch, Französisch, US-Englisch
Online:
Start