Energieeffizienz

Energieverbrauch von elektrischen Antrieben

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app
IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

In industriellen Anwendungen liegt der Verbrauch von elektrischen Antrieben zwischen 30% und 40% der erzeugten elektrischen Energie. Eine Optimierung des Wirkungsgrades des gesamten Abtriebssystems einschließlich der Applikation/Prozess stellen einen wesentlichen Faktor dar - das Potential liegt typischerweise bei rund 30% bis zu 60%.

Umstellung auf IE3 zum 1.1.2017 NORD-Energiesparmotoren für weltweiten Einsatz

Transition_to_IE3_m700

Zum 1. Januar 2017 steigen in der Europäischen Union die Effizienzanforderungen an Elektromotoren entsprechend der Verordnung (EG) 640/2009 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.