MAXXDRIVE Kegel-Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 50 ‐ 2,000 hp
  • Drehmoment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 11
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 12.5 - 30,000 : 1

Features

Das MAXXDRIVE Industriegetriebe in der Kegel-Stirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch verschiedene Dichtungs-Optionen lassen sich die Industriegetriebe an zahlreiche Umgebungsbedingungen anpassen.Ein flexibles Temperaturmanagement lässt einen Einsatz auch bei stark veränderlichen Umgebungsbedingungen zu und verlängert die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimale Bevorratung

  • Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen als Standard verfügbar
  • Effektive Varianten einer Lüfterkühlung
  • Verschiedenste Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren zum einfachen Wechsel der Drehrichtung

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • abtriebsseitig B14 Flansch serienmäßig
  • 6 mögliche Einbaulagen für zahlreiche Anwendungen
  • Spiegelbildlicher Einbau und geneigte Einbaulage möglich
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Präzision

  • Bandförderanlagen
  • Mischer
  • Rührwerke
  • Extruder
  • Trommeln
  • Mühlen
  • Aufzüge
  • Und viele andere

Schnellzugang