Kegelstirnradgetriebe

Hochbelastbar und langlebig

Unsere MAXXDRIVE Kegelstirnradgetriebe sind ideal geeignet für alle Heavy Duty-Anwendungen bei denen eine kompakte, rechtwinkelige Anordnung von Motor und Maschinenwelle üblich sind.

MAXXDRIVE Kegel-Stirnradgetriebe

Industriegetriebe
  • Leistungen: 50 ‐ 2000 hp
  • Drehmoment: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

Kegelstirnradgetriebe von NORD

Starke Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen
Hochbelastbar, drehmomentstark und geräuscharm: Das sind die MAXXDRIVE-Kegelstirnradgetriebe von NORD. Mit Abtriebsdrehmomenten bis zu 250.000 Nm und Leistungen bis zu 1.500 kW sorgen die Getriebe auch in Heavy Duty-Anwendungen für den nötigen Antrieb – z. B. in Bandförderanlagen, Mischern, Rührwerken, Extrudern, Trommeln oder Mühlen.

Unsere MAXXDRIVE-Getriebe mit Kegelstirnrad sind in 2-, 3- und 4-stufiger Ausführung erhältlich. Ihre Zahnräder bestehen aus hochwertigen Stahllegierungen und sind einsatzgehärtet.

Warum MAXXDRIVE-Kegelstirnradgetriebe?

  • Leistungsfähigkeit
    Die Getriebe bieten Drehmomente bis zu 250.000 Nm und Leistungen bis zu 1.500 kW.
  • Flexibilität
    Unsere Industriegetriebe mit Kegelstirnrad lassen sich an allen sechs Seiten bequem montieren.
  • Lebensdauer
    Durch den Einsatz unserer BLOCK-Gehäuse können wir große Wälzlager verwenden, die eine lange Lebensdauer der Getriebe garantieren.

Kegelstirnradgetriebe von NORD halten einiges aus
Dank unseres weltweit zum Standard avancierten BLOCK-Gehäuses weisen unsere Getriebe mit Kegelstirnrad eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit auf, sodass sie die im Betrieb auftretenden Belastungen optimal aufnehmen können. Die Vorteile der BLOCK-Konstruktion machen sich darüber hinaus durch einen besonders geräuscharmen Lauf der Getriebe bemerkbar.

Unsere MAXXDRIVE-Kegelstirnradgetriebe verfügen über angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren, die einen schnellen Wechsel der Drehrichtung ermöglichen.

Sie möchten mehr über unsere Industriegetriebe mit Kegelstirnrad erfahren?
Hier klicken

Größere Wälzlager – längere Lebensdauer
Da wir für unsere Kegelstirnradgetriebe die bewährte einteilige BLOCK-Gehäuse-Konstruktion verwenden, können wir relativ große Wälzlager verbauen. Diese Lager haben eine deutlich längere Lebensdauer als kleinere Ausführungen. Ein weiterer Grund für die lange Lebensdauer der Getriebe ist die präzise Lagerung von Wellen und Zahnrädern, die durch das BLOCK-Gehäuse ermöglicht wird.