IE5+ Synchronmotoren
Synchronmotoren
- Leistungen: 0,25 – 1,1 kW (0.33 – 1.5 hp)
- Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
- Wirkungsgradklasse IE5+
Features
Effizient. Hygienisch. Kompakt. Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung. Der Permanentmagnet Synchronmotor (PMSM) ist optional in nsd tupH-Ausführung und IP69K erhältlich, der motorintegrierte Geber ist Standard, eine integrierte mechanische Bremse optional. Durch den Einsatz des Motors lassen sich Varianten reduzieren und Betriebskosten senken. Dabei ist er mit allen Getrieben und Frequenzumrichtern des NORD Produktbaukastens kompatibel.
Verfügbar ab Q2/2020