Polumschaltbare Motoren

Asynchron Motoren

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Leistungen: 0.12 – 22.8 hp
  • Wirkungsgradklasse IE1
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

Features

Polumschaltbare Motoren von NORD ermöglichen einen Betrieb mit zwei oder mehr festen Drehzahlen. Kurzschlussmotoren dieser Bauart stellen eine wirtschaftliche Alternative für Anwendungen dar, in denen auf eine stufenlose Drehzahlverstellung per Umrichter verzichtet werden kann. Sie sind in den folgenden Ausführungen verfügbar: 4-2 polig, 8-2 polig und 8-4 polig.Pohlumschaltbare Motoren bieten den Vorteil, dass sie für den Betrieb mit zwei Drehzahlen lediglich eine einzige Wicklung erfordern. NORD liefert diese mit folgenden Optionen (Auswahl):

  • Bremse (BRE+), Doppelbremse (DBR+), Fremdlüfter (F), Inkrementalgeber (IG)
  • Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
  • Motoranschluss: Motorsteckverbindung (MS)