Glattmotoren

Produktinformation

Product images

Details

Leistungen:
0,16 - 1,5 hp

Hier können Sie ihren Antrieb konfigurieren

Produkt-Konfigurator

Motoren mit glatten Oberflächen können besonders einfach gründlich gereinigt werden. Vor allem in Kombination mit Getrieben mit glatten Oberflächen (z. B. Stirnrad- und Kegelradgetrieben der NORDBLOC.1-Serie oder SMI-Schneckengetrieben) eignen sich diese Motoren deshalb hervorragend für Einsatzgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen, beispielsweise die Lebensmittelindustrie.

NORD-Systeme aus Aluminium entsprechen zudem der Schutzklasse IP69K, lassen also auch eine Reinigung mit Flüssigkeiten unter Hochdruck zu. Dank Washdown-Design laufen diese immer schnell und zuverlässig ab. Für optimalen Korrosionsschutz können die Motoren darüber hinaus mit der Oberflächenveredelung nsd tupH versehen werden. Mit diesen Eigenschaften sind die Leichtmetall-Ausführungen eine sehr attraktive Alternative zu Edelstahlantrieben – nicht nur in der Nahrungsmittelproduktion und anderen hygienisch sensiblen Bereichen, sondern auch in rauer Umgebung mit salzwasserhaltiger Atmosphäre.

Zu den weiteren praktischen Vorteilen von NORD-Glattmotoren zählen:

  • hohe Effizienz für eine lange Lebensdauer, reduzierte Betriebskosten und geringere Abwärme (auf Anfrage lassen sich Oberflächentemperaturen unter +60 °C gewährleisten)
  • maximale Flexibilität durch NORD-Produktbaukasten (Kombination mit jedem Getriebetyp)
  • optionale Ausstattung mit Bremsen, Lüftern und weiteren Extras (siehe Reiter „Optionen“)

NORD liefert Motoren aus eigener Entwicklung für alle wichtigen Märkte weltweit. Diese Eigenständigkeit sorgt für eine hohe Unabhängigkeit von Zulieferern und bietet Kunden so den entscheidenden Vorteil kurzer und besonders zuverlässiger Lieferzeiten.

Schnellzugang