Einphasenmotoren

Produktinformation

Product images

Details

Leistungen:
0,16 - 2 hp

Einphasenmotoren sind mit Anlauf- und/oder Betriebskondensatoren ausgestattet oder sie werden als preiswerte Lösung für einfache Ansprüche in Steinmetzschaltung realisiert. NORD-Einphasenmotoren können an 50 Hz- oder 60 Hz-Netzen mit 115V oder 230V betrieben werden und unterstützen den Weitspannungsbereich (220 V bis 240 V). Alternativ sind am Einphasen-Netz auch Ausführungen mit aufgebautem Umrichter einsetzbar.

NORD liefert Motoren aus eigener Entwicklung für alle wichtigen Märkte weltweit. Diese Eigenständigkeit sorgt für eine hohe Unabhängigkeit von Zulieferern und bietet Kunden so den entscheidenden Vorteil kurzer und besonders zuverlässiger Lieferzeiten.

Schnellzugang