IE4 Energiesparmotoren

Produktinformation

Product images

Details

Leistungen:

NORD erfüllt alle gängigen Effizienz-Vorschriften und liefert ein breites Sortiment an Energiesparmotoren für internationale Märkte, mit denen sich Betriebskosten deutlich senken lassen. Charakteristisch ist neben dem reduzierten Energieverbrauch auch das sehr langlebige, wartungsarme Design aller effizienten NORD-Motoren.

Die Baureihen sind so konstruiert, dass die äußeren Abmessungen eines Motors beim Wechsel von einer Effizienzklasse auf eine höhere in den meisten Fällen unverändert bleiben. So sind in der Regel keine mechanischen Anpassungen in der Projektierung erforderlich.

Effiziente NORD-Motoren sind für 50 Hz- und 60 Hz-Netze zum Einsatz in unterschiedlichsten Regionen der Welt erhältlich.

IE4-Motoren erreichen:

  • die für die Klasse IE4 geforderten extrem hohen Effizienzgrade durch die Verwendung eines Synchronmotors mit Permanentmagneten (Permanent-Magnet-Synchron-Motor – PMSM)
  • dank dieser Technologie eine hervorragende Drehmoment-/Drehzahlkurve
  • dank dieser Technologie ein hervorragendes Dynamikverhalten
  • in Kombination mit NORD-Frequenzumrichtern auch im Teillastbereich sehr gute Wirkungsgrade

IE4-Motoren sind mit Motorleistungen von 1,1 bis 5,5 kW erhältlich.

Schnellzugang