Energiesparmotoren

Produktinformation

Product images

Details

Leistungen:
0,16 - 250 hp

Hier können sie ihren Antrieb konfigurieren

Produkt-Konfigurator

NORD erfüllt alle gängigen Effizienz-Vorschriften und liefert ein breites Sortiment an Energiesparmotoren für internationale Märkte, mit denen sich Betriebskosten deutlich senken lassen. Charakteristisch ist neben dem reduzierten Energieverbrauch auch das sehr langlebige, wartungsarme Design aller effizienten NORD-Motoren.

Die Baureihen sind so konstruiert, dass die äußeren Abmessungen eines Motors beim Wechsel von einer Effizienzklasse auf eine höhere in den meisten Fällen unverändert bleiben. So sind in der Regel keine mechanischen Anpassungen in der Projektierung erforderlich.

Effiziente NORD-Motoren sind für 50 Hz- und 60 Hz-Netze zum Einsatz in unterschiedlichsten Regionen der Welt erhältlich.

IE2-Motoren bieten:

  • hohen, normenkonformen Wirkungsgrad
  • thermische Reserven für hohe Sicherheit bei der Antriebsdimensionierung
  • verringerte Betriebskosten
  • hohe Überlastfähigkeit
  • weniger Abwärme durch geringe Verluste
  • gesteigertes Anzugs- und Kippmoment

IE2-Systeme sind in der Regel für den Weitspannungsbereich lieferbar. Der Einsatz von IE2-Motoren bleibt in Kombination mit Frequenzumrichtern auch in den kommenden Jahren zulässig.

IE3-Motoren bieten darüber hinaus:

  • noch bessere Wirkungsgrade
  • zusätzliche thermische Reserven
  • noch stärker reduzierte Betriebskosten
  • noch höhere Überlastfähigkeit

IE3-Motoren sind mit Motorleistungen von 0,12 bis 55 kW erhältlich.

NORD liefert für alle wichtigen Märkte weltweit Motoren aus eigener Entwicklung. Diese Eigenständigkeit sorgt für eine hohe Unabhängigkeit von Zulieferern und bietet Kunden so den entscheidenden Vorteil kurzer und besonders zuverlässiger Lieferzeiten. NORD-Motoren sind optimal auf Getriebe und Frequenzumrichter aus eigener Fertigung abgestimmt und mit einem außergewöhnlich breiten Spektrum an Optionen erhältlich.

Schnellzugang