Glattmotoren Synchron

Synchron Motoren

  • smooth-motors-new
  • Leistungen: 1.0 – 3.0 hp
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen
  • Wirkungsgradklasse IE4

Features

Die NORD-Glattmotoren werden in eigener Herstellung produziert, sind in unterschiedlichen Baugrößen erhältlich und dank des Wash-down Designs für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar. Ebenso ist diese Antriebslösung als nsd tupH-Ausführung erhältlich. Für unsere Kunden bieten wir die Motoren in den Ausführungen Permanent-Magnet Synchronmotor und mit glatten, reinigungsfreundlichen Gehäuse an. Durch Nutzung unserer hocheffizienten Synchronmotoren mit Permanentmagnettechnologie sind die laufenden Betriebskisten gering. Zudem lässt sich die Antriebslösung durch die volle Kompatibilität zum NORD-Produktbaukasten einfach und flexibel kombinieren. Die vereinfachte Steuerung von Applikationen ist dank nahezu konstanter Motordrehzahl möglich. Folgende Optionen sind unter anderem verfügbar:

  • Bremse (BRE+), Geräuschreduzierte Bremse (NRB1/2), Fremdlüfter (F)
  • Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
  • Motoranschluss: Motorsteckverbindung (MS)
  • nsd tupH-Ausführung möglich