Antriebslösungen für

die Getränkeindustrie

NORD Drivesystems ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen für die Getränkeindustrie. Sei es das Waschen leerer Flaschen, die Befüllung oder die Verpackung und Pallettierung - NORD bietet die passende Antriebslösung für Ihre Anwendung.

Verlässliche Antriebssysteme aus einer Hand

Effizient

NORD Antriebslösungen sind umweltfreundlich und erfüllen alle geltenden nationalen und internationalen Energiesparnormen.

  • Aluminiumkonstruktionen mit geringem Gewicht
  • Effiziente Motoren für alle Anforderungen - einschließlich IE3 und IE4
  • Intelligente Frequenzumrichter

Betriebssicher

Vom Ritzel bis zur Leiterplatte, alle Komponenten für die NORD Mechatronikgeräte werden in unternehmenseigenen Werken gefertigt. Daraus resultieren eine unübertroffene Ausfallsicherheit, hohe Betriebszeiten, lange Lebensdauer und geringe Gesamtbetriebskosten. Mit unzähligen Optionen werden alle Anforderungen der Getränkeindustrie angesprochen.

  • Spezielle Schmiermittel für niedrige/hohe Temperaturen sowie Heißwasserreinigung
  • Temperatursensoren zum Schutz gegen Überhitzung
  • Schutzklasse IP66 oder IP69K
  • Wellen und Zubehör aus Edelstahl, Lüfterräder aus Metall, lüfterlose Konstruktionen

Bewährt

Im Getränkebereich sind anspruchsvolle Umgebungen üblich. NORD Speziallösungen haben sich weltweit bewährt - auch während des Einsatzes bei extremen Temperaturen oder Hochdruckreinigung.

  • nsd tupH Oberflächenbehandlungssystem zum Schutz gegen Korrosion, Chemikalien, Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
  • Molkereiversionen, Kondensatabläufe, Kondensationsschutzheizungen