Applikationsvejledning
AG 0101

PMSM – drevoptimering

Herunder finder du oplysninger omkring en vejledning der vedrører drevoptimering. Anvendelsesvejledningen AG 0101 beskriver fremgangsmåden ved idriftsættelsen og optimeringen af diverse styringer med synkronmotorer (PMSM/IPMSM) ved drift på frekvensomformeren.

Denne vejledning beskriver fremgangsmåden ved idriftsættelsen af drevspecifikke motordata samt indstillingen af

  • strømrstyring
  • hastighedsstyring
  • positionering

for at optimere drevenes energieffektivitet og opnå dynamiske processer. Vejledningen beskriver processen til at finde de ideelle indstillingsværdier, så NORD-drevenes fulde potentiale kan udnyttes. Der ses udelukkende på CFC Closed-Loop-driften, dvs. det lukkedekredsløb med impulsgiverfeedback, i NORD-drev, som nogle gange kaldes "Servo-modus", som har følgende fordele i forhold til drift med VFC Open-Loop:

  • høje drejningsmomenter - stivhed
  • fuldt drejningsmoment ved hastighed "0"
  • stor hastighedsnøjagtighed
  • mulighed for korte reguleringstider

I de decentrale frekvensomformere type SK 2xxE samt styreskabs-varianten SK 5xxE er disse forskellige styringsfunktioner implementeret som standard. Applikationsvejledning AG 0101 er beregnet til motorer i virkningsgradsklassen IE4 fra NORD og fås på tysk (DE) og engelsk (EN).

PDF-download af vejledningen

Vejledningen AG 0101 til drevoptimeringen af synkronmotorer (PMSM/IPMSM) kan downloades her.

Derudover findes der i de tekniske oplysninger/databladet TI 80_0010 yderligere oplysninger om retningslinjerne til projektering og idriftsættelse af af NORD fremstillede IE4-motorer (IPMSM) på frekvensomformere.