Software

NORD AAP 2.4.1

NORD AAP

Beregningsprogram

Denne CD-rom indeholder et beregningsprogram til dimensionering af gearmotorer til følgende:

Køregear, Kran/Elevator, Båndtransportør, Kædetransportør samt rullebaner.

Her er nogle egenskaber som programmet indeholder:
- Kalkulering af gearenheder styret af frekvensomformer
- Kalkulering af snekkegear
- Kalkulering af gearmotorer 60 Hz
- Mulighed for at gemme projektoplysninger på harddisken
- Valg af regneenhed (SI eller Imperial)

Integreret hjælpemenu Programmet i stikord: Begynd med at vælge den ønskede gear- og motortype. Efter nogle yderligere valg samt indtastning af Deres last-specifikke data, fremkommer programmet med en liste over forslag til egnede gearmotorer. Efter valg af det ønskede gear kan udgangsomrejningerne herfor beregnes og gearets egnethed til opgaven kan således vuderes. Endeligt er det muligt at gemme eller udskrive de aktuelle data.

Sprog:
Tysk, Fransk, Dansk, Finsk, Hollandsk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Svensk, Spansk, Tjekkisk, Engelsk
Systemkrav:
Windows XP, Windows 7, Windows 8
Udgivelsesdato:
1. feb. 2011
Version:
2.4.1
Download:
Start
Tilbage til oversigt