• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • Den nye DuoDrive

    Et revolutionerende integreret gear/motorkoncept: To bliver til en.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt, fremtidssikret: Produktnyheder om mekaniske og elektriske drivløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

    Mere information
  • Frekvensomformer NORDAC PRO

    • Integreret multi protokol Ethernet-interface
    • Multi-encoder interface til betjening med flere akser
    • Netspændingsfri parametrering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Den næste generation af energieffektivitet: IE5 +
    • Kompakt og hygiejnisk design
    • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

    Energieffektiv håndtering
  • LogiDrive

    • Enkel installation i marken, fordi alle forbindelser er med stik
    • Kan konfigureres individuelt, så det passer til applikationen
    • Netværk med alle almindelige Bus systemer

    Reducere variant behovet

NORD DRIVESYSTEMS - innovative drevløsninger

Som systemleverandør af innovative drevløsninger med kompetencer inden for over 100 brancher giver vi dig fleksibel service i topkvalitet. NORD har egne virksomheder i 36 lande med 48 datterselskaber og yderligere salgspartnere i flere end 50 lande. Disse tilbyder rådgivning på stedet, montagecentre, teknisk support og kundeservice.

Nyheder fra NORD DRIVESYSTEMS

To tilbud til lufthavn samt post & parcel

Omkostningseffektiv, energieffektiv og vedligeholdelsesvenlig. Med LogiDrive-løsningsrummet tilbyder NORD sine lufthavns-, post- og pakkekunder optimerede drevkoncepter til deres behov.

Større effektivitet med NORD ECO service

Med NORD ECO service hjælper drevspecialisterne fra NORD deres kunder med at spare på ressourcerne. Målinger og analyser afslører besparelsespotentialer, og dermed den mest effektive drevløsning til det respektive anvendelsesformål.

NORD åbner sin fjerde fabrik i Kina

I september 2023 åbnede NORD DRIVESYSTEMS officielt sit fjerde produktionsanlæg i Yangzhou i Jiangsu-provinsen i Kina. Virksomheden styrker dermed sin tilstedeværelse på det kinesiske marked og investerer i state-of-the-art produktionsteknik til fremstilling af innovative drevsystemer.

Skræddersyede løsninger til bagerbranchen

I bagerierne er ovne og andet bageudstyr de største energislugere. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er andre områder, hvor der også er mulighed for energibesparelser. Specialvirksomheden, NORD DRIVESYSTEMS, støtter virksomheder med energieffektive drevløsninger, der er skræddersyede til bagerier.

Konfigurer selv

Vælg en produktgruppe, og generer en ny konfiguration. MyNORD-portalen giver praktisk og hurtig support til det daglige arbejde. Den forenkler vores fælles forretningsprocesser.

Konfigurer nu

NORD Worldwide

NORD Worldwide

Serviceydelser fra NORD

Takket være vores globale servicenetværk garanterer vi verdensomspændende service. Dette omfatter den enkle organisation og behandling af reparationer, leverancen af reservedele og aktioner direkte i det land, dine kunder opererer i. Dine lokale kontaktpersoner tager sig også af dine nationale servicebehov.

Til serviceydelserne

Messer og begivenheder

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Oplev os og vores produkter live!

Vi byder dig hjerteligt velkommen til mange messer verden over. Tag et kig på den aktuelle messekalender, og find den rigtige begivenhed for dig. Vi glæder os til at se dig!

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • Elmia Automation

  • IWLEX

Alle kommende messer