Nyheder –

Det største industrigear i Unicase design-helstøbt gearhus

NORD DRIVESYSTEMS har projekteret et industrigear med et moment på 240.000 Nm og mange applikationsspecifikke tilpasninger for en marokkansk fosfatmine. Det er det hidtil største drevsystem med et helstøbt gearhus.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Drevsystemet består af et keglehjuls-industrigear af typen SK 15407, en motor med en nominel effekt på 450 kW, en motorbundramme, en hydraulisk kobling og en elektrohydraulisk bremse. NORD har konfigureret i alt 26 systemer i henhold til kundens ekstremt strenge specifikationer og under hensyntagen til de barske miljø- og driftsmæssige betingelser. De driver et mere en to kilometer langt transportbånd, der transporterer flere hundrede tons fosfatmalm. Den robuste gearkonfiguration opfylder kundens strenge krav, især med hensyn til maksimal driftssikkerhed og høj tolerance ved spidsbelastning og stødende belastning. Unicase designet med et helstøbt gearhus modvirker lækager og giver mulighed for et kompakt design med meget store tilladelige radiale og aksiale belastninger. Unicase designet muliggør montage på alle seks af gearets sider. Desuden er der mulighed for flangemontering. Projektering og gennemførsel blev udført af den regionale NORD-repræsentation i Casablanca med støtte fra ingeniører fra NORD i Frankrig samt fra hovedkontoret i Bargteheide. De bevægelige dele er dækket med beskyttelseshætter. På grund af den hydrauliske kobling kan gearet adskilles helt fra motorsiden. Løsningen sikrer således både høj driftssikkerhed og pålidelighed.