Nyheder –
Flere størrelser af modulære industrigear
På Hannover-messen 2017 præsenterer NORD DRIVESYSTEM to nye industrigear til nominelle momenter på 15 og 20 kNm. Serien omfatter dermed nu elleve geartørrelser med udgangsmomenter på op til 250 kNm.

Bargteheide , 2017-05-02
Ved industrigear er fleksibiliteten i den anvendelsesspecifikke konfiguration særlig stor. Det modulære program består af dobbeltgear, hjælpegear, bremser, momentstøtter, tilbageløbsspærre, motorsvingrammer og nu også ekstruderflanger. Desuden findes et stort udvalg af tætninger, og monitorering af temperatur og overvågning. Gearene kan monteres på alle seks sider. Gearene kan konfigureres som 2 trins-3 eller 4 trins gear og kan ved behov med forgear, med udvekslinger mellem 5,54 : 1 og 30.000 : 1. NORD fremstiller alle industrigear med et helstøbt Unicase-hus. Det medfører stor effekttæthed, kompakte mål, stor belastbarhed og lang levetid. NORD projekterer med basis i industrigear programmet komplette drevsystemer til heavy-duty drift med motorer og drevelektronik inden for transportteknik, pumper og rørværker. Hovedanvendelsesområderne er inden for håndtering af gods, i cementindustrien, stålindustrien, procesindustrien, træindustrien, sukkerindustrien og i spildevandsbehandlingen.
NORD DRIVESYSTEMS på Hannover-messen
24. – 28. april 2017
Hal 15, stand H31