Nyheder –

Transport med større effekt

NORD DRIVESYSTEMS supplerer sin nye serie, NORDAC LINK, med frekvensomformere for motorydelser op til 7,5 kW.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Dermed fuldender NORD serien, som er udviklet specielt til netværksbaserede transportanlæg med mange drivaksler. Den nye størrelse 2 anvendes overalt, hvor der kræves større effekt, for eksempel på skrå transportører, løftestationer eller lange båndtransportører.

De fås også med integrerede hejsefunktioner og sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 i henhold til EN 61800-5-2. NORD leverer komplette drivsystemer med gearmotorer fra egen produktion til anlægsproducenter og operatører af vare- og distributionscentre, interne logistik- og bagagehåndteringssystemer. Grænseflader for alle standard-feltbusser og industrielle Ethernet-protokoller understøttes. Alle tilslutninger for strøm, kommunikation og sensorer er modulopbyggede, hvad der gør installation og vedligeholdelse særlig hurtig og fejlfri. En mindre størrelse frekvensomformer samt motorstartere har allerede været på markedet siden begyndelsen af 2017 - de dækker en stor del af alle drevapplikationer inden for den interne logistik i effektområdet 0,55 til 3 kW. En video (http://nord.click/vq7g) viser den omfattende række af funktioner i NORDAC LINK-serien, de praktiske og fleksible driftsmuligheder, og hvor nemt det er at tage feltfordeleren i brug.