Nyheder –

NORD's adm. direktør Omar Sadi: Industri 4.0 kræver klar orientering af systemleverandører

Omar Sadi talte for nylig i et interview om den aktuelle markedsposition af drevspecialisten NORD DRIVESYSTEMS. Ifølge ham udvikler NORD sig kontinuerligt fra komponent- til systemleverandør. I de senere år er der gradvist blevet udviklet et komplet, modulopbygget drevsystem, som muliggør konfigurationen af drevløsninger, der er skræddersyet til kundernes behov.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

Megatrends såsom digitalisering og øget energieffektivitet optager NORD DRIVESYSTEMS i lige så høj grad som drevspecialistens kunder. Således har NORD for eksempel set nærmere på virkningsgraden af alle komponenter i systemet, bestående af motor, gear- og drevelektronik - og optimeret dem. NORD’s fordel er i denne forbindelse 50 års samlet ekspertise med drevsystemer. Den omfattende produktportefølje er karakteriseret ved store effektområder, høj skalerbarhed med hensyn til funktion og udformning samt dens globale tilstedeværelse. Det viser sig tydeligt i understøttelse af alle standardbussystemer samt alle spændinger og frekvenser, der bruges i verden. Inden for rammerne af industri 4.0 kan NORD levere kunderne individuelle, intelligente drevsystemer, bestående af gear, motor og frekvensomformer, der er skræddersyet til deres behov. Afhængig af kundernes behov tilbyder NORD centraliserede og decentraliserede drevløsninger, med en klar tendens i retning af decentrale, intelligente drevsystemer. Deres fordele ligger i lavere kabelføringsomkostninger, mindre belastning af den centrale styring på grund af decentral intelligens, undgåelse af EMC-problemer og forenklet installation og diagnose af drevene. NORD kan tilbyde decentrale drev med en effekt på op til 22 kW.