Nyheder –

Store kræfter og stort drejningsmoment: Gearmotorer til tandpastaproduktion

EKATO, der fremstiller rørværker, har bygget verdens største anlæg til serieproduktion af tandpasta. De enorme rørværker drives af industrigearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS

Bargteheide , 2017-07-06

Ved produktionen af tandpasta i store blandingsanlæg er en homogen produktkvalitet altafgørende. Derfor er hastighed, kontinuitet og mange kræfter af særlig betydning. På grund af produktets høje viskositet påvirkes omrøringsakslen af enorme radiale og aksiale kræfter. For EKATO konfigurerede NORD to industrigearmotorer med en effekt på over 150 kW og et nominelt udgangsmoment på 242.000 Nm. NORD er den eneste producent af modulære industridrev med et udgangsmoment på op til 242.000 Nm, med et udelt UNICASE gearhus. De anvendte tre-trins-keglegear af typen SK 15407, indgår i et kompakt design på trods af deres imponerende størrelse.

Få mere at vide