Nyheder –

NORDAC FLEX til dynamisk positionering af gearmotorer

NORD’s drevenheder som består af en gearmotor og den decentrale NORDAC FLEX-frekvensomformer, SK 200E, har en høj dynamisk ydeevne, hvilket åbner nye konstruktive muligheder og fører på forskellige måder til besparelser.

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Bargteheide , 2017-08-10

NORD’s decentrale NORDACFLEX frekvensomformere SK 200E muliggør den dynamiske, præcise styring af asynkronmotorer. Omformerne tilbyder skalerbare funktioner og tilpasser sig alle tænkelige anvendelser takket være deres fleksible konfiguration. På grund af deres omfattende tilslutningskompatibilitet og enkle parametrerings transfer via EEPROM-hukommelsen er de nemme at installere og vedligeholde.

I palleteringsmaskinerne hos det hollandske firma SYMACH Palletizers anvendes de energibesparende gearmotorer og de direkte på montoren monterede frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS. Omformerfunktionen POSICON tillader en meget dynamisk positionering med en maksimal nøjagtighed på ca. 1/100 af en motoromdrejning.

Få mere at vide