Nyheder –

Intelligente drevsystemer til den digitaliserede produktion

NORD DRIVESYSTEMSstore udvalg af drevløsninger strækker sig fra produkt- til managmentniveauet. Derfor er NORD’s drevsystemer ideelle grundforudsætninger for digitaliseringen af produktionen.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

NORD tilbyder kunderne drev, der er klar til industri 4.0. Drevsystemerne er udstyret med en integreret intelligens og en frit programmerbar PLC, som aflaster den overordnede systemstyring. De er desuden kompatible med alle kommercielt tilgængelige bussystemer. I samspillet mellem disse enheder gør det muligt at overvåge drevets tilstandog dermed foretage forbyggende vedligehold. Kuglelejernes tilstand, olieskiftintervaller og vibrationsadfærd kan overvåges og evalueres. Derudover kan drevsystemer fra NORD DRIVESYSTEMS forbindes indbyrdes og skaleres med hensyn til funktion og udstyr. De forbundne drev transmitterer deres statusdata til skyen.. Dataene er herfra tilgængelige globalt. Ved hjælp af de indsamlede data er det bl.a. Muligt at beslutte og planligge vedligeholdelsen af anlægget.