Nyheder –

Kommunikativ drevelektronik og Industri 4.0-funktioner på SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS viser på SPS IPC Drives (hal 3, stand 218) innovationer inden for drevelektronikken. Især den nye feltfordelerserie NORDAC LINK, som blev udviklet til kommunikative intralogistiske anlæg med mange drivaksler, imponerer med sin høje brugervenlighed:

nordac_link_fds_film_2017

Bargteheide , 2017-10-30

Udstyr og funktion af frekvensomformerne og motorstarterne kan konfigureres til specifikke formål. Kodede stikforbindelser til strøm, kommunikation og sensorer sørger for sikker og hurtig idriftsættelse. Integrerede vedligeholdelsesafbrydere og manuelle kontrolafbrydere forenkler serviceringen af anlægget. Som en nyhed præsenteres frekvensomformere som feltfordelere i størrelse 2 til nominelle motorydelser op til 7,5 kW. NORDAC LINK-serien tilbyder således løsninger til alle typiske opgaver i postdistributionscentre, lufthavnsbagagehåndteringssystemer og lagerbygninger. Omformerne er velegnede til vandret transportteknik samt hældende og lodrette transportører og tilbyder hejsefunktioner og sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 iht. EN 61800-5-2.

Drevproducenten tilbyder projektrelateret variantreduktion baseret på omfattende brancheerfaring. Systembyggere og operatører kan således udnytte betydelige besparelsesmuligheder – gennem effektive indkøbs- og designprocesser samt ved idriftsættelse og vedligeholdelse. Drevelektronik fra NORDAC-familien omfatter forskellige serier af frekvensomformere til motoreffekter på op til 160 kW. De intelligente drev med integreret PLC kan overtage den komplette sekventielle styring af processer og regulere dem selvstændigt. NORD har udviklet et koncept til cloud-forbindelse af enhederne med standardkomponenter og gør for øjeblikket en løsning til prædiktiv vedligeholdelse ved hjælp af softwarefunktioner klar til produktion. Grundlaget for dette danner NORD-omformere med indbygget PLC, som kan forbehandle tilstandsdata (fx strømforbrug, hastighed, spænding og statusord) og data fra eksternt forbundne sensorer (fx fotoceller, vibrationssensorer). Med den slags tidssvarende løsninger gør NORD det muligt for maskin- og anlægsbyggere at udvikle avancerede vedligeholdelseskoncepter eller nye serviceydelser inden for digitalisering og Industri 4.0.

ET OVERBLIK: NORD på SPS IPC Drives

  • • Hal 3, stand 218
  • • Feltfordeler NORDAC LINK i størrelse 2
  • • Stor brugervenlighed og fleksibilitet ved hjælp af
    • kodede stikforbindelser
    • Manuel kontrolafbryder
    • variabelt udstyr og funktionalitet

  • Projektrelateret reduktion af variantantallet
  • Frekvensomformer med PLC op til 160 kW
  • Industri-4.0-funktioner:
    • Cloud-tilslutning
    • tilstandsovervågning
    • prædiktiv vedligeholdelse