Nyheder –

Hurtigere EMC-mæssigt korrekt udvikling af drevelektronik

NORD DRIVESYSTEMS gør elektronisk drevteknik hurtigt produktionsklar.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

Parallelt til prototypeudviklingen kontrolleres frekvensomformere og motorstartere i hovedkvarteret i Bargteheide i en EMC-kabine. Disse dokumenterede tests fremskynder CE-certificeringerne. På den ene side undersøger testen af den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC), om drevelektronikprodukterne overholder grænseværdierne for emission af interferensfrekvenser. På den anden side testes produkterne for immunitet mod eksterne indstråling. I den interne EMC-kabine opdager NORD tidligt eventuelle kilder til problemer og kan derfor eliminere dem omkostningseffektivt. Den seneste nye række af feltfordelere blev klassificeret ved hjælp af dette måleudstyret - senest frekvensomformere i størrelse 2 (5,5 og 7,5 kW). Udviklingen af endnuen serie er allerede i fuld gang.

NORD undersøger EMC-adfærd på individuelle enheder og motoriserede systemer og kan desuden reagere fleksibelt på kundeforespørgsler og udføre tests med en specifik testopsætning. Dette gør det muligt at kontrollere kredsløb og installationer og fremskynde efterfølgende godkendelsestests fra akkrediterede laboratorier. Drevteknikproducenten udsætter derudover produkter for temperaturmålinger og tests i klimarum. Dette sikrer overholdelse af driftstemperaturområderne samt modstandsdygtighed mod kulde, varme, fugt og temperaturændringer.

ET OVERBLIK: Kabine til EMC-tests

CE-kompatibel udvikling af drevelektronik

Kontrol af:

  • Frekvensomformere op til 160 kW
  • Motorstartere
  • Drevelektronik i kombination med en motor
  • komplette brugerdefinerede installationer