Nyheder –
Industri-4.0-produktion i Aurich
Slank logistik – effektive processer - NORD-drevløsninger er industri 4.0 READY! Drevspecialisten satser også i sine produktionsanlæg på smart teknologi.

Bargteheide , 2018-06-18
I Aurich i Niedersachsen producerer NORD DRIVESYSTEMS elektronisk drevteknologi på op til 160 kW (omformere, motorstartere og elektronik) på et område på 5.000 m². Virksomheden er afhængig af state-of-the-art teknologier og intelligente produktionsstrukturer . F.eks. har et autonomt førerløst transportsystem (FTS) nu været i brug i et år. FTS tager sig af transporten fra varemodtagelsen til det automatiske smådelslager (AKL). Det ser behovet for ved start- og slutpositionen, tager selvstændigt transportkasser og finder sin egen vej til destinationen. Hvis det kommer ud for en forhindring, registreres denne automatisk: FTS stopper eller vender og tager en anden vej.
Det førerløse transportsystem er en del af en omfattende procesoptimeringsstrategi. Mottoet er: maksimal effektivitet, hastighed og fleksibilitet. Brugen af NORD's egne intelligente NORDAC LINK-feltfordeler , stort set papirløs produktion samt automatisk oprettelse af forsynings- og kontrolplaner ud konfigurationen er en del af det. Med denne automatiserede og fleksible produktionsstruktur i Aurich klares også batchstørrelse 1 uden yderligere opsætningsindsats.