Nyheder –

Industrigear fra NORD i nye størrelser

Industridrevene fra NORD DRIVESYSTEMS er særligt robuste, solide og holdbare. Blandt andet anvendes de i heavy duty applikationer eksempelvis i rørværker blandere eller kværne.

Bargteheide , 2019-03-28

NORD har udvidet industrigearene MAXXDRIVETM med størrelser 5 og 6 med nominelle drejningsmomenter på 15 kNm og 20 kNm. Derudover har producenten suppleret størrelserne 5 til 11 med ekstruderflanger. Brugere drager fordel af generøst dimensionerede tryklejer, som sikkert absorberer proceskræfterne og sikrer en lang levetid. Ekstruderflangen kan som ekstraudstyr skræddersyes til kundens aksel og tilpasses specifikke krav ved hjælp af forskellige lejetyper.

MAXXDRIVETM industrigear fra NORD DRIVESYSTEMS er kendetegnet ved deres høje effektdensitet, støjsvage drift og maksimale pålidelighed. Store rullelejer sikrer høj radial og aksial tilladelig belastning samt lang levetid. NORD leverer komplette drevenheder til heavy duty applikationer i UNICASE design med udelt gearhus som enten tandhjul eller keglegear.