Nyheder –

Stærke drev, personlig service

Fremtidens produktion er modulær, fleksibel og autonom. Dette kræver nye systemer med decentraliseret intelligens, der kan klare stigende proceskompleksitet. NORD DRIVESYSTEMS leverer et bredt udvalg af decentraliseret drevteknik med frekvensomformere, som kan tilpasses til alle nødvendige behov og integreres fleksibelt i anlægget.

Bargteheide , 2019-06-17

Decentraliserede frekvensomformere har mange fordele: De sparer plads i styreskabe, reducerer omkostningerne til ledningsinstallationer og kabler, forenkler vedligeholdelsen og øger dermed hele drevsystemets effektivitet. NORD DRIVESYSTEMS dækker stort set alle krav og anvendelser med sin store vifte af modulære produkter til decentraliseret drevelektronik. Til direkte montering på motoren tilbyder NORDAC FLEX både fleksibel installation og maksimal alsidighed i anvendelsen. NORDAC FLEX er den mest fleksible decentraliserede omformer fra NORD med et effektområde på op til 22kW, en brede vifte af funktioner og et stort udvalg af tilbehør. Ved hjælp af simpel parameteroverførsel via EEPROM-hukommelse er installation og service hurtige og pålidelige. Takket være deres modulopbygning kan omformere fra NORD nemt udvides og tilbyder et imponerende udvalg af scenarier til brug i automatiseringsnetværk af typen Industri 4.0. Deres anvendelsesområder spænder fra transportteknologi og intralogistik til drevopgaver i emballage- og fødevareindustrien samt pumpeopgaver og generel maskinteknik.