Nyheder –

NORD-Drivesystems skriver historie

NORD-drevteknologi driver verdens første sammenfoldelige soltag, der er blevet idriftsat på renseanlægget i Chur i Schweiz . Takket være deres integrerede PLC kan frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS bruges til at implementere mange intelligente kontrolkoncepter, som eksempelvis dhp-teknologi - en nystartet schweizisk virksomhed - demonstrerer på imponerende vis med dette projekt.

Bargteheide , 2020-01-06

Med et areal på 5.800 m2 dækker det sammenfoldelige soltag på anlægget i Chur over bassinerne til forbehandling, sekundær (biologisk) og tertiær behandling. De 2.120 moduler genererer 550.000 kWh elektrisk energi om året - svarende til ca. 20 % af den energi, der kræves af anlægget. Ved hjælp af robust kabelbane-teknologi udfoldes solcellepanelerne automatisk, så snart de første solstråler trænger igennem skyerne om morgenen. De vender tilbage til deres beskyttede udgangsposition, når solen går ned om aftenen, eller når der er risiko for sne, storm eller hagl. Intelligente decentrale NORD-drev bruges til at køre de sammenfoldelige tagpaneler ud og ind. Det faktum, at frekvensomformere er direkte monteret på motorerne, gør installationen meget nemmere. Den PLC, der er integreret i drevet, gør det muligt til enhver tid at trække de sammenfoldelige taggrupper tilbage til udgangspositionen ved hjælp af en autonom nedlukningsfunktion, hvis kommunikationen skulle svigte. Dette maksimerer driftssikkerheden i systemet betydeligt og er en af drevløsningens nøglekomponenter.