Nyheder –

Et konsekvent drev koncept for automatisk bagagehåndtering

På inter airport Europa 2013 messen viser NORD DRIVESYSTEMS et komplet drev koncept til bagagehåndtering i lufthavne. Kombineret med energieffektive NORD gearmotorer, energisparemotorer samt decentale frekvensomformere og motorstartere tilbydes komplette betjeningsvenlige løsninger fra en leverandør.

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

Til positionering anvendes en frekvensomformer af type SK 200E, med integreret positioneringsfunktion og bremsestyring ( via en 180V DC udgang) og en direkte forbundet motorencoder. Andre modeller fra den samme frekvensomformer serie sikrer mod berøringsløs bagage ophobning på bagagebåndene, ved hjælp af sensor signaler som sendes direkte til frekvensomformeren. For at sikre en problemfri overførsel af bagagen til elevatoren, blev de forskellige drevenheder synkroniseret. Den kompakte frekvensomformer SK 180E regulerer rullebanen på messemodellen. Også her er berøringsfri opdæmning og synkronisering mulig. Med den samme brugerflade har NORD også den elektroniske soft- og reverserings starter SK 135E , som skåner mekanikken. Da softstarteren også monteres direkte på motorens klemkasse og indeholder omfattende beskyttelsesmekanismer, er det et omkostningsbesparende alternativ til centraliserede løsninger, der kræver omkostnings tung fortrådning og et separat motorværn , vende kontaktor og bremseensretter. Kommunikationen mellem controlleren og drevene er realiseret med Profibus. NORD tildyder naturligvis alle gængse bussystemer på markedet såsom Profinet eller EtherNet / IP. NORD ser sig selv som en komplet udbyder der tilbyder en omfattende pallette af mekatronik til bagage håndteringssystemer der ikke kræver megen vedligeholdelse og understøtter en bred pallette af muligheder.