Nyheder –

NORD styrker sit partnerskab med den indiske stålindustri. Nord indtog førstepladsen i 2013.

Omkring en ud af to gearmotorer, som den indiske stålindustri har taget i brug i det sidste år, stammer fra den førende tyske virksomhed inden for drevteknologi, NORD DRIVESYSTEMS, og fra virksomhedens aktiviteter i Indien. NORD er blevet den største aktør i stål- og metalsektoren, hvor virksomheden har nået en rekord på 46 % af den samlede salgsvolumen i dette segment i 2013.

Yderst fleksible drev til stålindustrien

Yderst fleksible drev til stålindustrien

Bargteheide , 2014-05-27

I løbet af mindre end 10 års aktiviteter inden for den indiske stålindustri har NORDs brand formået at vokse til en ledende førsteplads på grund af styrken i produktets kvalitet, dets pålidelighed og den avancerede tekniske know-how. NORD har nu leveret adskillige tusinde gearmotorer til snesevis af OEM'er, ligesom til alle større anlægsfirmaer inden for sektoren over hele Indien. Nogle af projekter inkluderer f.eks. over 2.000 gearmotorer til et valseværk på Bhilai Steel Plant. Over 1.000 gearmotorer til stålproduktionen, til et pladevalseværk og profilvalseværket for fremstilling af middelsvære og lette konstruktionsdele hos Jindal Steel & Power. Over 500 drevenheder til profilvalseværket hos Jayeswal NECO Raipur, og over 200 enheder til EOT-kraner, omlastningsvogne og støbeanlæg i TATA KPO.