Nyheder –

Nye processorer til NORD frekvensomformere. Integreret PLC takket være hurtigere CPU og opgradering af software.

Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS er udstyret med en integreret PLC og bliver i kombination med gearmotorer en fuldt udviklet intelligent systemløsning.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Både de decentrale frekvensomformere SK 180E og SK 200E og de skabsmonterede omformere SK 520E står nu til rådighed med en integreret PLC. Dette muliggør enkelt fri programmering af drevrelaterede funktioner iht. IEC 61131-3 i "Struktureret tekst" og "Instruktionsliste" under anvendelse af det gratis NORD CON programmerings- og parametreringsværktøj. De intelligente omformere kan styre sofistikerede opgaver som f.eks. autonom procesovervågning eller dynamisk drift uden en ekstern PLC. Dette gør denne løsning meget økonomisk. Endvidere styrer denne nye generation af frekvensomformere et større bredde af motorer: Styring af IE4 synkronmotorer bliver i øjeblikket testet i marken. Den decentrale SK200E serie har en stor funktionalitet inklusiv positionering har SK 200E en exceptionel overbelastningstolerance og fås op til 22 kW. De kompakte skabsmonterede frekvensomformere serie SK 500E kan senere i år leveres i størrelser op til størrelse 11 med en nominel effekt på 160 kW.