Nyheder –

Tænk småt men grønt: IE3 motorer fra 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS udvider programmet af IE3 energieffektive motorer helt ned til den mindste størrelse 0,12 kW fra Januar 2016. Det vil herefter være muligt at anvende energieffektive drevløsninger i hele anlægget.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Små motorer i effektområdet fra 0,12-0,75 kW udgør en stor del af det samlede antal motorer i industrien. Lovgivningsmæssigt er der ikke krav om energiklasse . Indenfor EU er der på nuværende tidspunkt krav om anvendelse af IE3 motorer fra 7,5 kW, men dette krav udvides til at gælde fra 0,75 kW fra januar 2017. Motorer under 0,75kW er forsat ikke omfattet heraf. Kunder der ønsker energieffektive løsninger, udover hvad lovgivningen kræver, får muligheden herfor, da NORD kan levere hele programmet af IE3 motorer. Anvendelse af IE3 motorer kan ske uden konstruktive ændringer på maskine eller anlæg.